O Rosemount™ 470XA Cromatógrafo de gás simplifica a análise de gás natural em transferência de custódia e outras aplicações de processo. Imagem em alta resolução
O Rosemount 470XA oferece uma solução compacta e econômica para transferência de custódia, captura de carbono e outras aplicações de gases tradicionais e não tradicionais
SHAKOPEE, Minn.(4/dez./2024) – Hoje, a Emerson anunciou o lançamento do Rosemount™ 470XA cromatógrafo de gases, projetado para simplificar a análise de gás natural em transferência de custódia e outras aplicações de processo.
À medida que as fontes de gás natural evoluíram para incluir fontes renováveis e sustentáveis, como gases de aterro e biogás, a necessidade de fornecer maior flexibilidade em termos de cromatógrafo de gases aumentou. Os projetos existentes oferecem os recursos necessários, mas também é necessário reduzir o tamanho e o custo.
O Rosemount 470XA aborda essas e outras necessidades com um projeto de analisador com base no Rosemount™ 770XA Cromatógrafo de gás, versátil e comprovado no setor, conhecido por sua robustez e ampla variedade de aplicações. Isso abre um leque mais amplo de casos de uso para um produto nesse segmento, como na utilização e armazenamento de captura de carbono, gás natural renovável e aplicações personalizadas.
O 470XA oferece a mesma medição confiável e precisa de C6+ BTU/CV que os usuários esperam das décadas de tecnologia tradicional de cromatógrafo de gás Rosemont, mas agora com o benefício adicional de ser uma solução mais econômica para uma variedade mais ampla de aplicações emergentes.
Uma interface local do operador em LCD totalmente colorida e um software fácil de usar reduzem a necessidade de treinamento especializado com orientação dos operadores por meio de funções operacionais e de manutenção comuns. O software Rosemount MON2020 pré-instalado simplifica a configuração, manutenção e coleta de dados do analisador.
O 470XA não exige abrigo para operação na maioria dos ambientes, reduzindo o custo total de propriedade. Um módulo totalmente prático combina todas as peças funcionais críticas em um conjunto, permitindo substituição ou reparo rápido e fácil em campo.
Para obter mais informações: https://www.emerson.com/pt-br/catalog/rosemount-sku-470xa-gas-chromatograph.