A nova série de válvulas AVENTICS XV apresenta vários tamanhos de válvula interoperáveis e taxas de vazão mais altas em um design compacto Imagem em alta resolução
A série de válvulas AVENTICS XV apresenta vários tamanhos de válvula interoperáveis e taxas de vazão mais altas em um design compacto
FLORHAM PARK, N.J. (3 de julho de 2024) – A Emerson lançou hoje a sua série de válvulas pneumáticas XV AVENTICS™. As válvulas da Série XV são projetadas com a interoperabilidade em mente para fornecer às construtoras de máquinas de diversos setores e aplicações de automação industrial uma plataforma de válvulas flexível e econômica. As novas válvulas são ideais para construtoras de máquinas e usuários finais que operam em todo o mundo, com roscas universais e outros recursos que suportam padrões regionais e disponibilidade global.
As válvulas da Série XV fornecem taxas de fluxo mais altas em um pacote de válvulas compacto, o que possibilita um desempenho de sistema pneumático mais eficiente e flexível para automação industrial, setores automotivo e de pneus, e aplicações de alimentos e embalagens. Isso ajuda os fabricantes a aumentar a produtividade e permite que eles ofereçam produtos personalizados para mercados específicos e preferências do cliente.
“Em todos os setores, os fabricantes precisam de tecnologia de alto desempenho que lhes dê agilidade e flexibilidade para se manterem à frente de demandas de mercado em rápida mudança”, afirma Wolf Gerecke, diretor de marketing de produtos do negócio de automação de máquinas da Emerson. As novas válvulas pneumáticas da série XV da AVENTICS proporcionam esse desempenho com fluxo otimizado, uma ampla gama de válvulas e um extenso portfólio de acessórios.
As válvulas da série XV incluem a XV03, que fornece volumes de vazão de até 350 litros por minuto em condições normais (NL/min), e a XV05, com lançamento previsto para outubro de 2024, fornecendo até 880 NL/min.
Todas as válvulas na linha da Série XV usam a tecnologia de núcleo AVENTICS comprovada e incluem roscas metálicas, fiação paralela, placas de base de alumínio e dimensões compactas para facilitar a integração aos projetos do sistema de produção.
As válvulas da Série XV usam interfaces consistentes e possuem ampla conectividade da fiação única em conexões paralelas, como conectores D-SUB. Elas também suportam os principais protocolos fieldbus, incluindo PROFINET®, Ethernet/IP, EtherCAT, Powerlink, Modbus TCP, EO-Link e AS-I para simplificar a integração às redes de controle de máquinas.
As válvulas da Série XV também são fáceis de comissionar. O configurador on-line da AVENTICS suporta a disposição do sistema, fornecendo informações úteis, enquanto a documentação do sistema, fácil de entender na fase de design, ajuda a acelerar o desenvolvimento das máquinas.
Para obter mais informações sobre especificações da válvula pneumática da Série XV da AVENTICS, além de recursos e materiais, visite https://www.emerson.com/pt-br/catalog/aventics-xv03.