As novas válvulas de pressão da Emerson garantem um controle rigoroso e flexível para uma produção de alta precisão

AVENTICS série 625

Válvulas e software Sentronic Série 625 AVENTICS™ da Emerson e controle rigoroso e flexível para produção de alta precisão, garantindo operações eficientes diretamente no PC. Imagem em alta resolução

As válvulas de controle de pressão proporcional eletrônicas Sentronic Série 625 AVENTICS e o software de aquisição de dados permitem uma rápida inicialização, monitoramento e controle diretamente no PC

FLORHAM PARK, N.J.
(9 de maio de 2024) – Hoje, a Emerson anunciou as novas válvulas de controle de pressão proporcional Sentronic Série 625 AVENTICSTM. Com um desvio de controle de menos de 0,5%, as novas válvulas são projetadas para fornecer controle de pressão eletrônico proporcional altamente preciso e oferecer a flexibilidade necessária para suportar aplicações sofisticadas de engenharia de controle pneumático. O software de aquisição de dados (DaS) incluído com as válvulas Sentronic da Série 625 também torna possível iniciar rapidamente, monitorar e controlar as válvulas diretamente em um PC.

“Em equipamentos de alta precisão, como os utilizados para corte a chama e cirurgia ocular a laser, precisão e controle são críticos”, disse Nicolas Jacquet, diretor de gerenciamento de produtos para o negócio de automação discreta da Emerson. “As válvulas Sentronic da Série 625 são projetadas para controlar precisamente pressão, vazão, potência, velocidade, distância e posições angulares. Como parte do extenso portfólio da AVENTICS de cilindros, válvulas, preparação de ar e reguladores de pressão, o Sentronic Série 625 é uma tecnologia central para automação industrial.”

Quatro válvulas de 1 mm até 20 mm suportam uma ampla faixa de vazões, de 55 L/min até 4.700 L/min. As capacidades de pressão variam de níveis de vácuo até 50 bar, o que pode reduzir o número total de válvulas necessárias para o projeto de uma máquina. O material da carcaça está disponível em latão, alumínio ou aço inoxidável, e o material de vedação em opções de nitrila (NBR) ou fluoroelastômero (FKM). Existem também três conjuntos de conectores, M12 de 5 pinos, M12 de 8 pinos e M16 de 7 pinos.

À medida que as fases de desenvolvimento e fabricação continuam a se tornar mais curtas, procedimentos de inicialização rápida e processos de fabricação confiáveis e controláveis são mais importantes do que nunca. Usando o software DaS, operadores podem diagnosticar, controlar, reparar ou configurar individualmente as válvulas. É possível também realizar controles em cascata quando as aplicações exigem precisão excepcional e outros loops de controle complexos. A ampla gama de funções de diagnóstico e monitoramento inclui pressão de entrada, pressão comandada, temperatura interna e comunicação Ethernet.

Para saber mais sobre as válvulas de controle de pressão proporcional Sentronic Série 625 AVENTICS, acesse www.emerson.com/pt-br/catalog/automation/industrial-factory-automation/proportional-pressure-control-valves/aventics-625-pt-br.

Mídia:
• Contatos: Contatos de mídia global da Emerson

Outros recursos:
• Participe da comunidade Emerson Exchange 365
• Siga a Emerson no X Facebook LinkedIn YouTube

Sobre a Emerson 
Emerson (NYSE: EMR) é uma empresa global de tecnologia e software que fornece soluções inovadoras para os clientes dos mercados industrial, comercial e de consumo. Por meio de seu portfólio de automação, que é líder de mercado, além de sua participação majoritária na AspenTech, a Emerson ajuda fabricantes híbridos, de processo e discretos na otimização de suas operações, na proteção de seus funcionários, na redução de emissões e na realização de metas de sustentabilidade. Para mais informações, acesse Emerson.com.


Contato:
Ronai Ayhan
+ 49 511 2136 862
Ronai.Ayhan@emerson.com

Ative o JavaScript para usar este site.