O Mimic Synchronize permite que usuários avançados do DeltaV mantenham o DeltaV Simulate e o sistema DeltaV de produção alinhados. Imagem em alta resolução
Novos recursos simplificam a manutenção e melhoram os testes no gêmeo digital, além de proporcionar uma experiência de treinamento mais rica em um ambiente de simulação seguro e flexível
AUSTIN, Texas (8 de agosto de 2023) — A líder global em software e engenharia, Emerson, está expandindo a conectividade, os recursos de modelagem e as ferramentas de engenharia de seu pacote de software de simulação de gêmeos digitais. A versão mais recente do software de simulação Mimic™ da Emerson baseia-se no sucesso da arquitetura existente, atualizando muitas ferramentas para fornecer um conjunto mais poderoso de soluções para engenharia de projetos, treinamento de operadores e otimização de desempenho.
Um dos principais benefícios da simulação de gêmeos digitais é a capacidade de treinar operadores em um ambiente seguro e, ao mesmo tempo, replicar perfeitamente as interfaces, ações e respostas que os usuários verão no mundo real. No pacote Mimic, a Emerson melhorou seu software Mimic Train com recursos que permitem a reprodução real das ações do operador no simulador e no sistema de controle durante uma sessão de treinamento. Os treinadores podem não apenas orientar o operador por meio do replay para discutir onde eles tomaram boas decisões ou poderiam ter tentado outras opções, mas também obter a capacidade de repetir até um determinado ponto no tempo e então retomar a simulação a partir desse ponto, permitindo ao aprendiz explorar outras opções. Os operadores obtêm uma compreensão mais clara de onde podem melhorar graças a essa experiência, e não apenas uma explicação do que deveria ter sido feito de forma diferente.
O Mimic também foi aprimorado com gestão automatizada de alterações no banco de dados do sistema de controle. O Mimic Synchronize oferece aos usuários a capacidade de sincronizar automaticamente seu sistema de produção ao vivo com o gêmeo digital, tornando muito mais fácil para as equipes garantir que a simulação na qual testam e treinam reflita com precisão o ambiente operacional ao vivo. Além disso, o novo suporte de simulação de tag de sinal de dispositivo para sistemas de controle distribuído DeltaV™ facilita a movimentação contínua da configuração da planta de produção para o ambiente de simulação e vice-versa, sem a necessidade de reconfigurar a ligação dos fios e os detalhes de E/S.