Histórias de inovação relacionadas
Inovações e soluções inteligentes projetadas para indústrias fundamentais no fornecimento de alimento, energia e produtividade do mundo.
Novas tecnologias estão trazendo informações internacionais com o apertar de um botão
Para quem não conhece, plataformas petrolíferas podem ter uma determinada imagem: o sol se pondo sobre as ondas do mar, um passeio de helicóptero ou barco do continente, enquanto um grupo de trabalhadores respira o ar do mar ao extrair petróleo.
Esse é apenas um lado da vida em plataformas petrolíferas, que se encontram em ambientes tediosos, sujos, perigosos e distantes. Chegar a essas plataformas petrolíferas requer uma viagem perigosa, pilotando helicópteros sobre plataformas de produção com ventos fortes que estão sendo instaladas mais longe do continente, tornando as viagens mais longas e dispendiosas.
Felizmente, existe uma forma melhor — e mais segura — de operar plataformas petrolíferas. As tecnologias da Emerson possibilitam operar instalações de produção no mar, tais como plataformas e navios, com a segurança e o conforto da terra firme.
É claro que a natureza das instalações no mar indica que sempre haverá a necessidade de ter trabalhadores experientes a bordo periodicamente para manter tudo funcionando bem. Mas ao instalar pequenos sensores avançados em toda a plataforma e usar um software de análise e comunicação segura da Internet das Coisas Industrial, os especialistas podem ter acesso em tempo real a operações e dados de desempenho de qualquer lugar do mundo.
Os sensores enviam dados constantemente, que são analisados por especialistas que usam as informações para prever problemas e fazer ajustes para maximizar os indicadores-chave de desempenho. A tecnologia — que possibilita que um especialista em controles na Louisiana opine enquanto um especialista em fluxo no Nebraska oferece informações — permite que as empresas levem os dados certos em tempo real para o especialista certo, independentemente da localização geográfica.
Permitir que especialistas de qualquer lugar do mundo visualizem e interpretem dados soluciona outro desafio que a indústria de óleo e gás está enfrentando: um aumento dramático no número de engenheiros experientes prontos para se aposentar em breve. As operações complexas de uma plataforma petrolífera requerem conhecimento aprofundado de operações e tendências. A habilidade de transmitir dados para qualquer lugar permite que os especialistas ofereçam informações e confiança.
Essa estratégia de negócios integrada, usando tecnologias de automação avançadas, é apoiada por avanços em tecnologias de controle, dispositivos de campo e redes fortes que permitem o monitoramento remoto, resultando em tomadas de decisões melhores e mais rápidas.
Ao usar tecnologias de automação e instrumentos inteligentes atuais, vemos especialistas colaborando do mundo todo, tornando as plataformas petrolíferas mais seguras e eficientes.