Válvulas em miniatura para dispositivos médicos de uso doméstico
Serviço geral, válvulas proporcionais e solenoides para ventiladores domésticos, concentradores de oxigênio de alto fluxo portáteis e muito mais
Em casa, os dispositivos médicos devem beneficiar, e não sobrecarregar, quem depende deles. É por isso que os fabricantes de equipamentos médicos para cuidados domiciliares são dispositivos de engenharia mais silenciosos, mais leves e mais confiáveis do que nunca.
As válvulas e soluções ASCO™ comprovadas da Emerson melhoram ainda mais os dispositivos de saúde domésticos e permitem resultados positivos. Desde a ideia inicial até o lançamento bem-sucedido, a Emerson é sua parceira experiente que apoia todos os aspectos de design, fabricação e conformidade.
Dispositivos médicos domésticos portáteis precisam se mover facilmente com as pessoas que dependem deles. Para evitar o aumento da pressão, os fabricantes de dispositivos médicos para uso doméstico devem projetar equipamentos menores e mais leves, e o envelope e o peso de cada componente conta.
As válvulas solenoides ASCO em miniatura da Emerson apresentam os mais altos níveis de desempenho em um menor tamanho, o que ajuda você a otimizar máquinas de ventilação doméstica, concentradores de oxigênio, dispositivos de terapia de compressão e muito mais, sem prejudicar o controle excepcional de fluidos.
Seja para uso temporário ou uma condição crônica, a confiabilidade dos equipamentos médicos para cuidados domiciliares pode afetar diretamente a saúde e o bem-estar das pessoas que dependem deles. É fundamental que esses dispositivos funcionem sempre que forem necessários.
Comprovadas no campo por décadas, as válvulas solenoides em miniatura da ASCO para dispositivos médicos são reconhecidas pela durabilidade e longevidade. Otimizamos continuamente nossas ofertas, com inovações, como designs sem atrito, para alcançar a máxima vida útil. Algumas de nossas válvulas estão qualificadas para incríveis 500 milhões de ciclos.
Além disso, cada produto que sai de nossas instalações é 100% testado. Também desenvolvemos todos os nossos rigorosos procedimentos de teste, incluindo os dedicados a produtos personalizados, sempre de acordo com as especificações do cliente e as necessidades de aplicação.
O descanso é essencial para o bem-estar e a cura. Ruídos próximos, incluindo aqueles de dispositivos médicos de cuidados de saúde domésticos, podem interromper o relaxamento e o sono.
Muitas válvulas solenoides convencionais que são usadas em concentradores de oxigênio, ventiladores domésticos e outros dispositivos de terapia respiratória têm um tubo de bobina e núcleo magnético que pode entrar em contato, resultando em ruído. O design especializado das válvulas solenoides em miniatura da ASCO para dispositivos médicos impede o contato entre metais que pode causar cliques, resultando em uma operação mais silenciosa e com menos distúrbios.
O cenário regulatório dos dispositivos médicos é complexo e está em constante mudança. Os padrões novos ou atualizados podem afetar os materiais – e componentes – usados em equipamentos médicos de cuidados domiciliares. Quando cada mudança em um dispositivo médico pode levar de 12 a 16 meses para validar e qualificar, você precisa estar confiante de que seu fornecedor se preparará para mudanças regulatórias com anos de antecedência e sempre fornecerá válvulas que ajudem a manter a conformidade durante toda a vida útil dos dispositivos médicos de cuidados de saúde em casa.
Na Emerson, temos uma presença global com equipes locais. Nossos especialistas em regulamentação antecipam próximas mudanças em cada região, dando a você tempo para se adaptar com sucesso. Asseguramos que nossas válvulas e blocos de válvulas atendam às diretrizes da UE e sejam compatíveis com a RoHS e oferecemos suporte abrangente que ajuda você a atender aos requisitos do MDR.
Dispositivos portáteis de saúde domiciliar são projetados para melhorar, e não limitar, a mobilidade. No entanto, muitos dispositivos, como equipamentos portáteis de terapia com oxigênio, operam por bateria, e alguns componentes podem desnecessariamente estressá-la e descarregá-la. Se um dispositivo ficar sem bateria enquanto alguém está longe de casa, isso pode afetar o bem-estar.
Projetamos especialmente nossas válvulas e blocos de válvulas ASCO para equipamentos médicos para alcançar o desempenho máximo usando uma quantidade mínima de potência.
Recursos de design como bobinas de travamento e tecnologia de ponta e retenção otimizam o uso de energia e podem ajudar a estender a vida útil da bateria.
Os muitos componentes dos projetos de equipamentos médicos para cuidados de saúde domiciliares podem prolongar o tempo de engenharia e aumentar a complexidade da cadeia de suprimentos, mas isso não é necessário. Seja um parceiro para personalizar um bloco de válvulas ou outra solução de plug-and-play para o seu dispositivo.
Nossos engenheiros são especialistas em projeto de trajeto de fluidos e se comunicam diretamente com seus engenheiros desde a ideia inicial até o lançamento do produto. Os conjuntos resultantes têm arquiteturas compactas e caminhos de vazão otimizados projetados especificamente para o seu dispositivo, que contribuem para a portabilidade e o desempenho geral. Eles são fabricados em condições de sala limpa e 100% totalmente testados no final da linha, garantindo uma operação sem problemas a longo prazo. Nossos processos rápidos de prototipagem permitem um tempo mais rápido para comercialização e um design otimizado.
Ao trabalhar com um fornecedor especialista dessa forma, você pode agilizar o processo de especificação, bem como reduzir a cadeia de suprimentos e a complexidade regulatória, uma vez que há menos fornecedores para auditoria.
Perguntas frequentes sobre válvulas solenoides em miniatura para dispositivos médicos
Nossos produtos são componentes, não produtos registrados medicamente.
Nós começamos nossas ideias de design a partir de um produto de plataforma independente e, em parceria com nossos clientes, desenvolvemos uma solução totalmente integrada.
Fabricamos e fornecemos componentes e soluções de controle de fluidos para dispositivos médicos em casa, mas não os próprios dispositivos.
Sim, nosso programa de amostras dedicado está pronto para apoiar você, e a maioria dos clientes recebe o produto de amostra em alguns dias, após a solicitação.
Somos certificados de acordo com a ISO 9001:2015, e nossos especialistas em regulamentação estão prontos para fornecer produtos de forma eficaz, incluindo documentação, processos e infraestrutura para ajudar você a cumprir os requisitos do MDR.