Embarcações recreativas

Embarcações recreativas

A tecnologia naval AVENTICS da Emerson torna as operações de navegação recreativas mais intuitivas, seguras e confiáveis.

Controles marítimos que combinam lazer e navegação

Para ter momentos de lazer na água, você precisa confiar nos controles e tecnologia do seu barco. É por isso que os fabricantes de iates e barcos de lazer contam com a AVENTICS da Emerson há várias décadas. Graças aos controles modernos e simplificados, joystick 3D, sistemas de fácil conexão e atendimento incomparável, somos o parceiro ideal para fabricantes de peças e navios. E com nossos sistemas altamente configuráveis, podemos atender às exigências de qualquer customização.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Controles marítimos que combinam lazer e navegação

Sistemas de controle de navios Marex

Marex OS

O Marex OS funciona com vários processos de propulsão, incluindo sistemas de engrenagem invertida e até conceitos de acionamento de ponta como os sistemas híbridos. Sua arquitetura pode ser customizada segundo as especificações do cliente. O controle da embarcação é confiável e adaptável, e a pré-montagem simplifica a instalação através de um acionamento de barramento CAN com automonitoramento em cada trem e um software PLC interno.

Marex OS CPP

O Marex OS CPP é um sistema de controle remoto de baixo custo, com arquitetura modular que se adapta ao sistema de propulsão de grandes iates e de vários tipos de embarcações comerciais. Conta com operação de RPM e inclinação com uma alavanca. As curvas diferenciadas permitem a adaptação ideal ao modo de condução e operação econômica e segura do navio. E com os módulos de software inovadores, ele pode ser integrado até mesmo a pequenos sistemas sem classificação.

Marex 3D – Sistema de joystick

O sistema de Joystick Marex 3D permite manobrar a embarcação de forma simples e rápida. Baseado em um sistema de controle remoto Marex, ele pode ser expandido para integrar até seis joysticks e oferecer controle excepcional em espaços apertados. Com um design ergonômico de ponta e interface com todos os tipos de motores, caixas de marcha e propulsores, o Marex 3D é um componente sofisticado do moderno controle de motores marítimos. Agora o Marex 3D oferece a opção de posicionamento dinâmico.

Marex ECS

O Marex ECS tem design elegante, experiência de usuário simplificada, segurança e funcionalidade eficiente. A tecnologia de barramento CAN controla aplicações de motores a diesel simples ou duplos com até quatro estações de controle. O controle conta com ícones de teclado intuitivos e foi projetado para proteção do motor e da caixa de marchas a longo prazo. Com o Wi-Fi integrado, é possível fazer ajustes usando dispositivos móveis e computadores. 

Marex AMC

O Marex AMC oferece feedback de informações abrangente sobre as funções essenciais da embarcação. Por meio de uma interface fácil de usar, ele monitora os sistemas de segurança, alarme, monitoramento e automação, com uma arquitetura que pode se adaptar a especificações individuais. O sistema oferece informações e dados estruturados e bem organizados, desde velocidade e pressão do óleo até controle das bombas. Os dados são transmitidos por meio de um barramento CAN e podem ser exibidos em vários locais.

Notícias e casos de estudo

Assista a este vídeo para saber como controlar eficientemente sua embarcação com os controles de propulsão marítima Marex

Ative o JavaScript para usar este site.