Sistemas de transferência de custódia
Meça e reporte a transferência de custódia com precisão absoluta utilizando uma solução de radar duplo para maximizar a confiabilidade
Com base na tecnologia de controle de transbordamento amplamente utilizada da Emerson, o sistema de transferência de custódia da Rosemount é o sistema de medição baseado em radar mais preciso e confiável da indústria marítima. A solução de radar duplo utiliza um único tubo acalmador e antena, fornecendo dados precisos e tempo de atividade ininterrupto do sistema.
O sistema de transferência de custódia por radar é a melhor opção quando você precisa fazer uma medição de GNL de alta precisão e uma solução que está em conformidade com as normas marítimas. Tenha um sistema confiável para apresentar dados precisos para as transações fiscais em condições marítimas hostis.
Os sistemas de medição por nível com cálculo de quantidade de carregamento e descarga permitem a transferência fiscal da carga. As funções de geração de relatório de transferência de custódia permitem gerar cálculos e relatórios personalizados de acordo com o contrato.
A principal peça do Sistema de controle de transbordamento da Rosemount é o medidor de tanque com alarme de transbordamento. O medidor intrinsecamente seguro é composto de uma antena com sensor que transmite e recebe sinais de radar, bem como de uma caixa eletrônica que processa os sinais. O sistema OFC imediatamente envia um alarme quando o nível do tanque atinge níveis altos.