Coleta e recuperação

Coleta e recuperação

Aprimore a coleta/recuperação de biomanufatura por meio de soluções integradas controladas que fornecem dados úteis em tempo real.

Controles mais rígidos, melhor visão dos processos de perfusão

Com o aumento do uso de processos de perfusão e tecnologias de uso único, os fabricantes de produtos biológicos enfrentam desafios devido às altas concentrações de células e à falta de controle na produção da batelada, o que pode resultar em processamento extra e culturas inadequadas. As soluções automatizadas de gerenciamento da Emerson permitem um controle mais rígido dos processos de perfusão e dos procedimentos de batelada, ao mesmo tempo em que melhoram a integração de operações, alocação de recursos, coleta de dados, monitoramento de células e rastreabilidade total da batelada para processos otimizados de recuperação/coleta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Controles mais rígidos, melhor visão dos processos de perfusão

Soluções em ação

Vazão

A incapacidade de gerenciar eficazmente a vazão durante as etapas de colheita e recuperação de um processo de fabricação biológica pode resultar em transferência imprópria de material entre os recipientes, levando à degradação do produto ou rendimentos abaixo do ideal. O controle de vazão inadequado também pode resultar em processos de recuperação ineficientes que inibem etapas de purificação posteriores. O portfólio de soluções de controle de vazão da Emerson apresenta a mais recente tecnologia de válvulas e medições, bem como sistemas de controle de ponta para gestão de vazão aprimorada.

Nível

Medições de nível correto são vitais à medida que o material é transferido entre os recipientes. Para evitar o transbordamento, os níveis dos tanques devem ser medidos com precisão, mas essas medições podem ser afetadas por mudanças de temperatura, pressão e viscosidade. A tecnologia de radar de onda guiada da Emerson não é afetada por essas mudanças, utilizando pulsos de micro-ondas para fornecer monitoramento de nível preciso. Além disso, transmissores de pressão robustos podem medir níveis de pressão diferenciais para uma proteção confiável contra transbordamento.

Mistura/Agitação

A fabricação biológica requer processos completos de mistura ou agitação para manter as temperaturas corretas dentro dos recipientes, para evitar a separação do produto em solução e para garantir que os buffers sejam devidamente adicionados. A mistura inadequada em qualquer fase de um processo pode limitar a produção e até prejudicar um produto ou equipamento. As tecnologias da Emerson fornecem informações aprimoradas e controle de processos de mistura e agitação para ajudar a produzir soluções homogêneas e específicas para todas as fases de um processo de biomanufatura.

Ative o JavaScript para usar este site.