Purificação

Purificação

Maximize a remoção de impurezas com tecnologias que garantam a qualidade e acompanhem os processos de fabricação de alto rendimento.

Garanta a qualidade com cromatografia e filtração aprimoradas

Manter a purificação funcionando sem problemas significa monitorar e controlar com precisão processos complexos, como colunas de cromatografia e dados de filtração, para garantir a qualidade sem perda de produto. As tecnologias de medição e controle da Emerson fornecem o controle para acompanhar os processos de fabricação de alto rendimento e evitar danos a produtos e equipamentos.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Garanta a qualidade com cromatografia e filtração aprimoradas

Soluções em ação

Temperatura

O controle de temperatura ineficaz pode afetar negativamente os processos de purificação, levando a condições que degradam a integridade de um produto ou influenciam negativamente os comportamentos e propriedades de um produto durante a separação. O conjunto abrangente de tecnologias de gestão de temperatura da Emerson, desde sensores e válvulas de controle até algoritmos e diagnósticos de controle, pode efetivamente monitorar e controlar a temperatura durante os processos de purificação para maximizar a produção e garantir a qualidade.

pH

A falta de manutenção de intervalos de pH corretos durante os processos de purificação pode ter sérias consequências. Por exemplo, as proteínas podem ficar instáveis com o pH incorreto e começar a se desenrolar, resultando em um rendimento reduzido do produto, ou mesmo em perdas de produto. As tecnologias de medição e controle da Emerson fornecem uma solução de gestão padronizada e automatizada para efetivamente monitorar e controlar o pH durante os processos de purificação para assegurar separações eficazes e melhor desempenho.

Controle de vazão

Um gerenciamento preciso e correto de vazão é essencial para controlar as adições de buffer em processos de purificação, como colunas de cromatografia e sistemas de filtração. O mau controle da vazão pode significar perda de produto e maiores custos operacionais. O portfólio de soluções de controle de vazão da Emerson garante processos de purificação efetivos e eficientes em termos de tempo, alavancando a mais recente tecnologia de válvulas e medições, bem como sistemas de controle e gestão para permitir, validar e rastrear a transferência precisa de buffers e efluentes.

Gestão de resina

As resinas desempenham um papel fundamental na purificação, mas o uso repetido e prolongado destes componentes dispendiosos pode resultar em incrustação, degradação e redução na área da superfície dos poros, o que diminui a eficiência da resina e impede a recuperação do produto. O sistema de execução de fabricação da Emerson - Syncade - pode monitorar e gerenciar eletronicamente o uso da resina para garantir a eficácia desta. Além disso, o Sistema de controle distribuído DeltaV permite o empacotamento adequado de resinas para garantir uma purificação de alto rendimento.

Ative o JavaScript para usar este site.