Iluminação em geral
Soluções de iluminação para iluminar campos de esportes, estruturas de estacionamento, espaços de trabalho individuais e locais de trabalho temporários.
Não sacrifique a segurança para reduzir custos com instalações inadequadas para o seu local de trabalho. Um projeto ruim ou o mau uso de fontes de iluminação podem criar sombras que prejudicam a consistência da iluminação ou um brilho que causa distrações. Um investimento na iluminação temporária adequada beneficia muitos trabalhos. As soluções de iluminação temporária da McGill™ têm uma grande variedade de tipos de lâmpada, todas com construção resistente; os modelos são superiores às instalações de halogênio usadas normalmente em locais de trabalho.