Ferramentas elétricas
As ferramentas elétricas RIDGID® combinam inovação e eficiência para agilizar o corte de fios, a crimpagem e a perfuração de caixas.
3 funções. 1 ferramenta. Diversos benefícios. Agora há um jeito mais eficiente de cortar, crimpar e perfurar no local de trabalho. A nova linha de ferramentas elétricas RIDGID® apresenta o exclusivo RIDGID QuickChange System™, com cabeçotes intercambiáveis que oferecem versatilidade e agilidade aos prestadores de serviços.
O RE 6 foi desenvolvido para oferecer 60 kN de força de saída, permitindo a crimpagem de conectores de até 300 mm 2 e corte de cabos de até 50 mm de diâmetro externo em um conjunto leve. A retração automática do aríete garante que a crimpagem seja sempre adequada, e integra a ferramenta de monitoramento de diagnósticos e desempenho para qualidade consistente e longa vida útil.
Corte fios, faça crimpagem e perfure caixas com apenas uma ferramenta. Com um tempo cíclico eficiente de 5 segundos e cabeçotes QuickChange, o RIDGID RE 6 deixa você mais produtivo e sempre preparado para os desafios do local de trabalho. Conclua o trabalho sem perder tempo buscando ou procurando várias ferramentas.
Com design em linha para uma só mão e cabeçotes com rotação de 360°, o RE 6 oferece mais maneabilidade em um conjunto fácil de usar. Alternar entre as funções é simples e rápido. Todo esse desempenho recebe suporte de intervalo de manutenção líder do setor, para oferecer o máximo de tempo de produção no local de trabalho.