Ferramentas manuais e de uso geral
As ferramentas manuais e de uso geral RIDGID®, que vão desde bigornas até tornos, oferecem o mesmo nível de robustez e confiabilidade que você espera da marca RIDGID.
As ferramentas manuais e de uso geral RIDGID®, que vão desde bigornas até tornos, oferecem o mesmo nível de robustez e confiabilidade que você espera da marca RIDGID.
Bombas
Bombas de alto desempenho, desidratação e para serviços públicos. Sistemas de bateria auxiliar
Manivela do tubo STRAPLOCK
Obtenha uma aderência firme em canos de plástico de 7,6 cm a 20 cm (3” a 8”).
Bigornas
RIDGID® Peddinghaus. Solte bigornas forjadas de qualidade e maestria renomadas mundialmente.
Níveis
Ampla seleção de ferramentas de nível e layout para garantir o alinhamento e nivelamento.
Cortadores de parafusos
O design do came interno de uma etapa facilita o corte de metal de 0,6 a 1,7 cm (¼” a 11/16”)
Regras dobráveis
O design em fibra de vidro para serviço pesado torna essas réguas duráveis e fáceis de ler.
Armazenamento no local
Baús de armazenamento robustos e confiáveis para o local de trabalho facilitam o armazenamento e a organização das ferramentas.
Alicates
Alicates profissionais de precisão forjados e com tratamento térmico para vida útil estendida.
Extratores de parafusos
Conjuntos completos e extratores individuais para parafusos e canos.
Guias de substituição de furadeiras
Guias de substituição confiáveis para extração de parafusos RIDGID.
Perfuradores trançados
Perfuradores trançados de alta velocidade e durabilidade para uso com extratores de parafusos RIDGID.
Pás
Pás com alça de madeira e fibra de vidro com design da pá em uma peça única.
Cortadores
Cortadores de metal com lâminas forjadas e tratamento térmico para melhor qualidade e desempenho.
Fita de medição
Com para-choques de borracha para serviço pesado e cobertura da placa em aço inoxidável para resistir ao local de trabalho mais duro.
Ao selecionar um novo país/região, o(s) produto(s) podem estar indisponíveis e os itens em seu carrinho de compras serão removidos. Contate-nos para obter assistência.