Transdutores

Transdutores

Os transdutores eletropneumáticos de alto desempenho Fisher  oferecem uma operação precisa e estável da válvula

Transdutores

O que são transdutores?

Os transdutores eletropneumáticos (I/P) convertem uma entrada de corrente de 4-20 mA para uma saída de pressão proporcional. I/P é a forma abreviada de corrente para pressão (I-to-P). Um relé pneumático integral fornece  a alta capacidade necessária para acionar os conjuntos de válvula de controle pneumático sem amplificadores ou posicionadores adicionais. O transdutor também oferece uma operação precisa e estável quando sua saída é transmitida para câmaras de volume pequeno, como um posicionador pneumático ou outro instrumento pneumático.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que são transdutores?

Como funciona?

Princípios de operação:

O módulo de conversor recebe um sinal de entrada de corrente CC padrão de um dispositivo de controle para operar molas em um sistema de feixe de força equilibrada, que por sua vez, controla o ar de purga por meio de uma estrutura integral de bocal/membrana. A pressão do bocal fornece o sinal de entrada para operar o relé. A pressão de saída do relé é aplicada, por meio da tubulação, diretamente ao conjunto de válvula/atuador.

Ative o JavaScript para usar este site.