Solenoid Valves
The world’s largest selection of solenoid valves, designed for the most challenging fluid control applications
A solenoid valve is a type of valve that is controlled by an electric current. A coil of wire, also called an electromagnet, is energized to create a magnetic field that moves a plunger. This movement opens or closes the valve, allowing or shutting off the flow of liquids or gases through it.
Whether your application requires directional control, proportional or miniature valve technology, Emerson provides the industry standard for reliability, adaptability, and energy efficiency.
Estudo de caso
O principal trocador de calor criogênico é considerado o centro da instalação de GNL, tornando as válvulas de controle Joule-Thomson de acoplamento direto que alimentam o MCHE as mais importantes.
Estudo de caso
Um grande produtor de gás natural na Europa escolheu a Emerson para fornecer uma válvula de controle Joule-Thomson da Fisher especial para seu principal trocador de calor criogênico.
Estudo de caso
Os capítulos de interesse incluem a produção de óleo e gás onshore e offshore e tratamento de gás natural, liquefação de GNL, bem como seleção e dimensionamento de válvulas de controle para aplicações relacionadas.
Perguntas frequentes
Existem dois tipos principais de projeto de válvulas de controle, dependendo da ação do componente de fechamento: haste deslizante (também chamada globo ou angular) ou rotativa (também chamada de um quarto de volta). As válvulas de controle de haste deslizante usam um movimento linear para mover um componente de fechamento para dentro e para fora de uma superfície de assento. Já as válvulas de controle rotativas usam um movimento rotacional para girar um componente de fechamento para dentro e para fora de uma superfície de assento.
A queda de pressão é a diferença entre a pressão de entrada e a pressão de saída. Ela varia de acordo com a vazão. A queda de pressão é geralmente medida em diferencial de libras por polegada quadrada ou PSID.