Soluções de válvulas de controle para adsorção de oscilação de pressão
Mantenha as unidades de PSA em funcionamento sem interrupções não planejadas.
As unidades de adsorção de oscilação de pressão são conhecidas por desgastar bastante os conjuntos de válvulas de controle devido à alta frequência de oscilação, de mais de centenas de milhares de ciclos por ano, além da exigência de isolamento Classe V ou Classe VI para manter a pureza e a eficiência de gases industriais. Escolha as válvulas Fisher para essas aplicações para ajudar a evitar interrupções não planejadas, estender o período entre manutenções programadas e melhorar a pureza do produto.
A Emerson oferece diversos conjuntos de válvulas de controle Fisher, extensivamente testados e comprovados em campo, para estender o ciclo de vida de aplicações de altos ciclos e manter a pureza. Os conjuntos de válvulas de controle Fisher são aceitos por vários dos principais licenciadores do mundo nas suas aplicações de altos ciclos porque são validados por testes em laboratório e ensaios em campo.
O fechamento da válvula de controle é importante porque afeta a pureza. Se um vazamento causar a contaminação de um leito de PSA para outro, a pureza do gás industrial ficará comprometida. As válvulas de controle de haste deslizante e giratórias da Fisher são excelentes no fechamento em aplicações de altos ciclos.
O diagnóstico nos controladores de válvulas digitais Fisher FIELDVUE pode detectar alterações de desempenho por meio do monitoramento da carga e da fricção da sede. Aliado ao software ValveLink™, os instrumentos FIELDVUE alertam ao usuário caso haja deterioração da integridade do fechamento. O diagnóstico preditivo permite programar a manutenção antes que a qualidade seja prejudicada.
O material especial do diafragma do atuador GX ajuda a reduzir problemas comuns, como oxidação do ar, envelhecimento térmico, fragilidade em baixa temperatura e perda de retenção. Ao contrário dos atuadores de pistão, o atuador de mola e diafragma GX não tem um selo deslizante de diâmetro grande que esteja sujeito a desgaste. O diafragma de lado duplo dentro do atuador ajuda a eliminar as falhas induzidas pelo desgaste mecânico.
O atuador de mola e diafragma 2052 tem longa vida útil nas condições de carga. O atuador não tem anéis O para desgaste, tem posição inerente em caso de falha de ar, baixa pressão de operação e diafragmas de lados duplos. Projetado para um milhão de ciclos nas condições de carga, você pode esquecer problemas, como vazamentos, falhas e controle precário.
Os controladores de válvula digitais FIELDVUE sem ligação e sem contato são usados com as válvulas de controle Fisher para a precisão do posicionamento correto e para a resposta rápida a alterações de processo, que podem aumentar diretamente a eficiência da unidade de PSA, a vida útil do catalisador e a lucratividade. Sem uma ligação que apresente desgaste, frouxidão, corrosão ou vibração, os controladores de válvulas digitais FIELDVUE podem suportar ambientes inóspitos e operação sem parada. Os controladores de válvulas digitais FIELDVUE têm feedback integral de posição de 4 a 20 mA para aplicações à prova de explosão ou não.
O laboratório de testes de ciclo da Emerson representa o processo de PSA da forma mais fiel possível, incluindo um tanque de grande volume que cria a pressão de processo em alta capacidade para todos os conjuntos de válvulas de controle sendo testados.
Cada conjunto de válvula de controle testado é formado por peças opcionais padrão (incluindo sedes, empanques, molas de atuador e diafragmas) e controlado por um controlador de válvula digital Fisher FIELDVUE.
A válvula é submetida a quedas de pressão enquanto o tempo de curso do atuador é controlado para que os cursos 0 a 100% e 100 a 0% ocorram em menos de dois segundos. Além de contar os ciclos, tomadas de pressão foram instaladas para realizar testes de vazamento da sede conforme os ciclos são acumulados.
Com os controladores de válvula digitais Fisher FIELDVUE, é possível monitorar dados de diagnóstico e de desempenho, como fricção, taxa da mola e assento. Essas informações mostram o que está acontecendo dentro da válvula conforme cada ciclo é atingido e passa de um milhão.