HERO - Global Valves

Válvulas de globo

As válvulas globo da Fisher oferecem ampla versatilidade de processo, solucionam as necessidades de sua aplicação, que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas.

O que é uma válvula globo?

Uma válvula globo reguladora usa movimentos lineares para mover um componente de fechamento para dentro e para fora de uma superfície da sede. Seu corpo se distingue por uma cavidade em forma de globo ao redor da região da porta e as válvulas são projetadas para regular a vazão do processo quando usadas com um conjunto de atuadores. Muitos corpos de válvula de sede simples usam construção em estilo gaiola ou retentor para reter o anel da sede, guiar o obturador da válvula e fornecer um meio para estabelecer características específicas de vazão da válvula. Os corpos de válvula de sede única de estilo gaiola ou retentor também podem ser facilmente modificados ao trocar peças dos internos para alterar a característica de vazão ou fornecer uma capacidade de vazão reduzida, atenuação do ruído, ou redução/eliminação da cavitação.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula globo?
C011 - Globe Valve - X1412

Como funciona?

Aplicações comuns

As válvulas de globo estão disponíveis em diversos tamanhos (NPS 1/2 a 36) e oferecem alto desempenho e confiabilidade aos usuários. Podem solucionar uma série de necessidades de aplicações que vão desde grandes a pequenas, quentes a frias, gerais a severas.

Os castelos estão disponíveis em diferentes estilos para se adaptar às distintas temperaturas da aplicação. Inclui principalmente castelos padrão e castelos de extensão opcional, que podem ser usados para proteger materiais de empanque quando a válvula é usada em aplicações extremamente quentes ou frias.

Também há configurações de empanque especiais para aplicações que exigem o sistema de empanque para mantenha as concentrações de emissões fugitivas sob as normas ambientais.

Algumas das aplicações mais comuns das válvulas globo incluem os sistemas de resfriamento de água, sistemas de óleo combustível, sistemas de alimentação de água ou de produtos químicos, drenos e ventiladores de vapor superaquecido e caldeiras, e sistemas de óleo lubrificante para turbinas.

Versatilidade do obturador de válvulas

As válvulas globo podem ser equipadas com designs para obturadores balanceados ou não balanceados. As portas balanceadas permitem equivalente pressão do processo na parte superior e inferior do obturador e a direção normal de vazão é reduzida através do anel da sede. Um obturador não balanceado é sólido, sem orifício de passagem, e a direção normal da vazão é geralmente para cima através do anel da sede.

Há também várias maneiras de guiar o obturador em uma válvula globo, sendo as mais comuns na gaiola e na haste. Os conjuntos guiados por gaiola podem usar obturador de válvula com designs balanceado e não balanceado. Este método de guia usa o diâmetro externo do obturador em contato com o diâmetro interno da gaiola e proporciona excelente estabilidade e alinhamento do obturador, porém exige tolerâncias muito baixa entre o obturador e a gaiola. Os conjuntos guiados na haste substituem a gaiola por um componente chamado retentor de anel da sede. O retentor do anel da sede contém uma bucha de guia que orienta a haste no obturador. Este estilo permite ter um caminho aberto de vazão ao redor do obturador, tornando os internos guiados na haste melhores aos que lidam com fluidos viscosos ou sujos.

Estilos de internos

Graças às opções de internos com diferentes características de vazão, as válvulas de globo podem ser lineares, de porcentagem igual ou de abertura rápida, atendendo a demandas de capacidade de 0,001 a 12.000 Cv.

Também estão disponíveis internos especializados para evitar problemas de ruído e cavitação em aplicações limpas ou sujas.

Dimensionamento da válvula de controle

Como dimensionar uma válvula de controle

A Emerson pode ajudá-lo a dimensionar e selecionar a válvula de controle mais apropriada para as condições de serviço existentes.

Mais informações

Contate-nos

Ative o JavaScript para usar este site.