O que é uma válvula Control-Disk?

A válvula rotativa Control-Disk oferece um desempenho excelente de controle. Uma característica de percentagem igual de vazão oferece uma melhora na amplitude de regulação, comparável a de uma válvula esfera segmentada. Essa capacidade melhorada permite um controle mais próximo do ponto de controle definido, independentemente das perturbações do processo, resultando em uma redução da variabilidade do processo.

A válvula Control-Disk é ideal para aplicações de processos rápidos e quedas variáveis de pressão, como em indústrias de hidrocarbonetos, de refinação, químicas, de papel e celulose, bem como indústrias siderúrgicas e de mineração

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é uma válvula Control-Disk?
Válvulas rotativas Control-Disk

Como funciona?

PROJETO INOVADOR

Com uma borda contornada de um lado, o disco único e patenteado cria uma folga de vazão para dar à válvula Control-Disk uma característica inerente de percentagem igual. A fluidodinâmica computacional (CFD), verificada pelo teste de vazão, mostra a capacidade da válvula Control-Disk de reduzir o torque dinâmico.

COMPONENTES DA VÁLVULA

O eixo em duas peças possibilita um caminho de vazão central aumentado. Um eixo de acionamento está conectado a um lado do Control-Disk, e um eixo exterior está conectado ao lado oposto. A mola no eixo exterior posiciona o trem de acionamento e o disco quando o eixo está na orientação vertical ou horizontal.


O disco percentual igual reduz o torque operacional nos ângulos de pico de abertura do disco. O Control-Disk é mantido por uma fixação aprimorada no disco de eixo que proporciona reação e desgaste mínimos.

O rolamento PEEK/PTFE de baixo atrito e baixo desgaste é padrão.

Excelentes recursos de emissões

Os sistemas de embalagem ENVIRO-SEAL™ opcionais são projetados com superfícies de eixo muito suaves e carregamento ativo para fornecer uma melhor vedação, orientação e transmissão de força de carregamento. A vedação do sistema ENVIRO-SEAL pode controlar as emissões a menos de 100 ppm (partes por milhão).

Ampla faixa de controle

O ganho de processo define a relação entre as mudanças na saída do processo e a entrada. O deslocamento sobre o qual o ganho de processo permanece entre 0,5 e 2,0 é uma faixa de controle da válvula. Quando o ganho de processo não está dentro de 0,5 a 2,0, pode ocorrer um desempenho dinâmico ruim e a instabilidade do circuito. As válvulas Control-Disk têm uma ampla faixa de controle de 15% a 70% e um excelente controle modulante.

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Fisher Control-Disk Rotary Valve and Its Control Range Advantages

Ative o JavaScript para usar este site.