Tecnologia de cartucho trim

Tecnologia de cartucho trim

Reparo de válvulas simples que descomplica processos de inventário, treinamento e manutenção.

Cartucho trim easy-e da Fisher

O que é o cartucho trim easy-e™ da Fisher™?

O cartucho trim easy-e™ é uma solução completa de reparo para válvulas globo easy-e da Fisher™. O cartucho pré-montado inclui todas as peças de substituição internas padrão e a cabeça da válvula.  Isso significa que quaisquer problemas de reparo de peças trim ou cabeça provavelmente serão corrigidos pelo cartucho trim, independentemente do tipo.  A natureza simplista do conjunto ajuda a permitir um reparo mais rápido da válvula em linha, sem a necessidade de equipamentos caros.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura O que é o cartucho trim easy-e™ da Fisher™?

Substituição completa de peças trim e cabeça

Reduza o tempo de reparo de trim em 60%:  Um processo de reparo com mais de 20 peças  foi reduzido a um único cartucho de reparo de trim pronto para instalação.

Reparo em linha simplificado: um conjunto de substituição de peças e cabeça ajuda a eliminar possíveis reparos inesperados.

Reparo e substituição de peças sem surpresas: o cartucho trim pré-montado vem com garantia de válvula Fisher padrão e tem identificação em série para ajudar a simplificar a compra e o inventário de peças de reparo

Recursos adicionais:

Reduza emissões fugitivas com vedações ENVIRO-SEAL™ padronizadas. Disponíveis em PTFE, Duplex ou ULF de grafite.

Corte de classe VPossível por meio de testes de fábrica de vazamento de todos os conjuntos de cartuchos trim.

As peças OEM autênticas da Fisher são projetadas de acordo com as especificações da válvula de controle e da aplicação, garantindo confiabilidade máxima e duradoura.

Ative o JavaScript para usar este site.