Otimização do sistema pneumático
Cerca de 25% de ar comprimido de uma planta é desperdiçado. Numasizing dimensiona precisamente os componentes pneumáticos e otimiza sua eficiência
Uma ferramenta analítica que otimiza os sistemas pneumáticos do fabricante, o Numasizing aumenta a produtividade da máquina, diminui a demanda de ar comprimido e reduz o tamanho do componente. Ela prevê precisamente as velocidades de cilindro ideais analisando pressões, tamanhos de componente e condições de carga. Clientes em busca de conservação de energia podem reduzir o consumo de ar de 40% a 45%. A otimização do sistema pneumático da ASCO da Emerson é ideal para engenheiros de OEM criando novos produtos ou gerentes da planta aprimorando equipamentos existentes.
Estudo de caso
Saiba como os produtos ASCO da Emerson ajudaram um fabricante de equipamentos de embalagem a reduzir o consumo de ar e consequentemente diminuir e reduzir os custos de energia em uma nova plataforma modular de embalagens para competir melhor na crescente indústria de microcervejaria.