H003-Mini-Hero

Área médica

Os montadores ultrassônicos e a tecnologia de controle de fluidos da Emerson fornecem soluções líderes de mercado para fabricantes de dispositivos médicos.

Diálise

Válvulas para aplicações médicas de salvamento

Para fabricantes de dispositivos médicos e de diagnóstico que precisam de válvulas para controlar a vazão de líquidos ou gases, oferecemos uma gama de produtos-padrão, assim como produtos personalizáveis que podem ser projetados para satisfazer uma necessidade de aplicação específica. As nossas rápidas e comprovadas técnicas de engenharia disponibilizam aos engenheiros componentes personalizados de maneira ágil, para reduzir os ciclos de desenvolvimento do produto. As nossas válvulas para microfluidos podem ser usadas em uma gama de aplicações médicas, desde controle de gases médicos em respiradores até a administração de líquidos em máquinas de diálise. Quando necessário, fabricamos a partir de materiais inertes, e podemos garantir volumes mortos reduzidos, baixo consumo de energia e componentes internos que estão isolados dos fluidos e são fáceis de lavar.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Válvulas para aplicações médicas de salvamento

Soluções de solda e limpeza para dispositivos médicos

Para fabricantes de equipamentos médicos OEM, que precisam de assistência na montagem de dispositivos médicos complexos, a nossa experiência na indústria pode orientá-lo no processo de desenvolvimento do produto. Oferecemos uma seleção de soldadores ultrassônicos avaçados para plásticos que podem ser personalizados para satisfazer as necessidades de design complexas e vedações herméticas. Independentemente do desafio da aplicação, podemos dar suporte durante todo o ciclo de vida útil de seu produto, desde a pesquisa inicial, desenvolvimento e programas-piloto até a fabricação em larga escala. As nossas soluções de limpeza de força industrial complementam o processo, garantindo que seus dispositivos apresentem as condições originais de modo a cumprir com os regulamentos de produção rigorosos e atender às demandas dos seus usuários finais.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Soluções de solda e limpeza para dispositivos médicos
Esterilizador

O mais recente

ASCO Introduces Engineered Solutions Program

​Lead Times Reduced by 50% for Customized Analytical and Medical Valves and Assemblies

Emerson Showcases Branson Ultrasonic Omni Precision Cleaning System Ideal for Accurate Cleaning...

The system is specially designed to provide superior precision cleaning of small and medium sized items.

Emerson Enables Clear-on-Clear Welding of Medical Devices with Branson STTIr® Laser Weld Technology

STTlr laser technology enables clear-on-clear, particular free, precise weld joints with superior aesthetic quality.
Ative o JavaScript para usar este site.