Combate a incêndios
Melhore a confiabilidade com rigorosas normas de qualidade para garantir o funcionamento correto dos sistemas após um longo período de inatividade
Com reputação de qualidade e confiabilidade operacional, as soluções de automação de fluidos da ASCO™ são ideais para aplicações essenciais de combate a incêndios. A maior preocupação de nossos clientes é garantir o funcionamento do sistema de combate a incêndios quando necessário para evitar tempo de inatividade ou mitigar situações inesperadas.
As válvulas da ASCO passam por testes segundo normas rigorosas de qualidade, incluindo certificações UL, FM e CSA. Os produtos também são adequados para diversas aplicações de combate a incêndios, trazendo tranquilidade ao OEM e ao usuário final.
As bombas de incêndio são usadas para aumentar a pressão da água entre a fonte e os sistemas de aspersores distribuídos. Presentes na maioria dos prédios comerciais ou industriais de grande porte, elas utilizam tecnologia de válvulas solenoides de duas vias para iniciar e interromper a vazão de água de arrefecimento para o motor da bomba.
Estes controladores são usados para controlar e operar bombas de incêndio por meio da comunicação com um sistema de detecção de incêndios e de aspersores automáticos. Eles usam uma válvula solenoide de duas vias como dreno de teste, para simular a perda de pressão que ocorre quando um sistema de aspersores é ativado.
Os sistemas de combate a incêndio de gás inerte e de substâncias químicas secas usam substâncias armazenadas em um grande tanque ou em uma série de tanques para extinguir as chamas em situações em que a água poderia danificar estruturas essenciais. As válvulas solenoides de duas vias são usadas como mecanismos de liberação para a distribuição do meio extintor ao bico do aspersor apropriado.
Cozinhas comerciais, escolas e outras instalações de grande porte usam o gás natural em fornos comerciais e bicos de Bunsen em laboratórios de química, além de outras aplicações. A maioria das cozinhas e laboratórios precisa de um meio de interromper o gás em caso de emergências, e a tecnologia de válvulas solenoides da ASCO foi criada especificamente para essas aplicações.