DeltaV Revamp em ação
Veja como o DeltaV Revamp pode funcionar para você neste vídeo de demonstração aprofundada.
O DeltaV Revamp oferece um fluxo de trabalho digital totalmente integrado, usando o poder da inteligência artificial para garantir melhorias contínuas de eficácia e qualidade à medida que as plantas fazem a transição para o controle distribuído DeltaV e sistemas instrumentados de segurança.
Garanta o sucesso da sua transformação digital com esta avançada solução de software baseada em nuvem que gerencia a transição de aplicativos obsoletos para obter um controle distribuído DeltaV ideal.
O DeltaV Revamp oferece um fluxo de trabalho digital totalmente integrado que elimina erros e inclui conversões automáticas de até 70% da configuração para reduzir os custos de capital iniciais em até 15%.
Os backups nativos do seu sistema legado são carregados em um aplicativo seguro baseado na nuvem, e a base de conhecimento totalmente pesquisável dos relatórios do sistema retorna à equipe do projeto em MINUTOS.
A inteligência artificial do DeltaV Revamp compara o banco de dados de controles com uma biblioteca de experiências de projetos da Emerson, e o machine learning é incorporado para identificar estratégias de controle recém-encontradas.
A biblioteca de experiências do Revamp DeltaV cresce com cada projeto, o que garante melhorias contínuas, e as equipes de engenharia global podem aproveitar imediatamente o conhecimento adicionado onde quer que estejam.
Ao eliminar o trabalho e simplificar os processos do projeto, o fluxo de trabalho torna-se digital, permitindo um caminho de dados completamente sem erros, desbloqueando todos os recursos de criação de valor, a fim de possibilitar testes prévios e um check-out do projeto mais rápido e fácil.
O DeltaV Revamp utiliza os algoritmos de machine learning supervisionado, nuvem e inteligência artificial para oferecer uma transição de baixo risco da configuração do DCS e SIS para o sistema DeltaV. Clique nos pontos para mais informações.
Mais informações sobre as soluções CONNECT DeltaV e sobre como elas podem ajudá-lo a equilibrar a obsolescência, o custo e a programação à medida que realiza a transição para um controle ideal e moderniza suas operações.
When migrating control systems, it is important to make the cutover as quickly as possible. This video shows how Emerson’s FlexConnect technology helps migrate to the DeltaV distributed control system from the Foxboro 100 or 200 series IO without re-terminating wires—saving significant cutover time.
In this video, you’ll see how Emerson’s newest technologies integrate data from PLCs and third-party devices into the DeltaV distributed control system to make it easier to manage operations. In addition, you’ll learn how the DeltaV PK Controller can be used as a simple, drop-in replacement for transitioning an end-of-life Rockwell PLC-5.