Soluções inteligentes para gás natural
Soluções comprovadas para superar os desafios de eficiência do processo em estações de medição e redução de pressão.
A digitalização pode criar valor por toda uma cadeia de gás natural. As tecnologias inteligentes da Emerson são sistemas escaláveis que permitem o monitoramento e o controle local e remoto. Elas são baseadas em lógica dedicada e criam oportunidades para gestão de ativos, manutenção preditiva, otimização do uso de gás renovável, confiabilidade de rede e proteção contra sobrepressão.
Esses sistemas consistem em uma unidade central que recebe parâmetros do sistema (temperatura, pressão, vazão), processa os dados, controla os sistemas de gerenciamento de pressão e faz interface com circuitos de controle. Eles podem ser usados em uma estação individual ou em vários pontos de redução e medição de pressão em toda a malha de distribuição. A comunicação com redes existentes também é vital para o sucesso do gerenciamento inteligente da malha.
A maior inovação na produção, transmissão e distribuição de gás natural tem como objetivo o gerenciamento mais inteligente para eficiência e captura de valor máximo. Ao incorporar uma unidade de controle, software inteligente programável e uma interface de tela de toque personalizável, o RAF (Remote Automated Flow, fluxo automatizado remoto) da Emerson é compatível com metas de gerenciamento inteligente. O sistema é altamente escalável, oferecendo a capacidade de gerenciar automaticamente equipamentos individuais, uma estação completa de redução e medição de pressão ou uma malha inteira.