Soluções inteligentes para gás natural

Soluções inteligentes para gás natural

Soluções comprovadas para superar os desafios de eficiência do processo em estações de medição e redução de pressão.

Tecnologias inteligentes permitem controle e monitoramento locais e remotos

A digitalização pode criar valor por toda uma cadeia de gás natural. As tecnologias inteligentes da Emerson são sistemas escaláveis que permitem o monitoramento e o controle local e remoto. Elas são baseadas em lógica dedicada e criam oportunidades para gestão de ativos, manutenção preditiva, otimização do uso de gás renovável, confiabilidade de rede e proteção contra sobrepressão.

Esses sistemas consistem em uma unidade central que recebe parâmetros do sistema (temperatura, pressão, vazão), processa os dados, controla os sistemas de gestão de pressão e faz interface com circuitos de controle. Eles podem ser usados em uma estação individual ou em vários pontos de redução e medição de pressão em toda a malha de distribuição. A comunicação com redes existentes também é vital para o sucesso do gerenciamento inteligente da malha.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologias inteligentes permitem controle e monitoramento locais e remotos

Soluções para regulação de pressão

A maior inovação na produção, transmissão e distribuição de gás natural tem como objetivo o gerenciamento mais inteligente para eficiência e captura de valor máximo. Ao incorporar uma unidade de controle, software inteligente programável e uma interface de tela de toque personalizável, o RAF (Remote Automated Flow, fluxo automatizado remoto) da Emerson é compatível com metas de gerenciamento inteligente. O sistema é altamente escalável, oferecendo a capacidade de gerenciar automaticamente equipamentos individuais, uma estação completa de redução e medição de pressão ou uma malha inteira.

O uso de soluções integradas, escaláveis e conectadas permite que as empresas de distribuição impulsionem melhorias operacionais, mantenham o tempo de atividade ideal, implementem recursos de forma mais eficaz e melhorem a segurança do sistema para os principais investidores.

Os sistemas automatizados de injeção de gás odorizador da Emerson ajudam os clientes a atingir seus objetivos de odorização de gás natural, melhorando o desempenho de HSE para a proteção ambiental, garantindo a conformidade com as normas locais e reduzindo os custos operacionais.

Ative o JavaScript para usar este site.