Como funciona?

Baseado na nuvem
SaaS
Simples e flexível
Autorização do usuário

O DeltaV Workflow Management fornece várias opções de execução de fluxos de trabalho ou receitas

Baseado na nuvem

Não requer investimento de capital expressivo em hardware

Baseado na nuvem
SaaS

Pode ser implementado sem a necessidade de um grande departamento de TI

SaaS
Simples e flexível

As receitas podem ser de autoria de cientistas e modificadas rapidamente 

Simples e flexível
Autorização do usuário

Configure usuários e atribua funções. Aplique e implemente tipos de assinaturas.

Autorização do usuário
Sem autoria de codificação
Associação fácil
Drag and Drop
Aplicar e implementar assinaturas
Autoria de receitas e fluxos de trabalho

Autoria simplificada de receitas

Sem autoria de codificação

Facilidade de uso incorporada.

Sem autoria de codificação
Associação fácil

Associe parâmetros, materiais e equipamentos aos produtos.

Associação fácil
Arrastar e soltar

Adicione e remova facilmente etapas, parâmetros e referências.

Drag and Drop
Aplicar e implementar assinaturas

Adicione facilmente instruções que exijam a aplicação ou verificação as assinaturas.

Aplicar e implementar assinaturas
Defina facilmente os fluxos de trabalho com uma criação de etapas de arrastar.
Receitas digitalizadas
Execução de receitas e fluxos de trabalho

Várias opções de execução de receitas ou fluxos de trabalho

Receitas em papel

Faça o download e imprima facilmente um registro principal em papel de bateladas não executadas.

Defina facilmente os fluxos de trabalho com uma criação de etapas de arrastar.
Executar receitas digitalizadas

Execute receitas digitalizadas com o DeltaV Workflow Execution.

Receitas digitalizadas

Benefícios das soluções DeltaV Workflow Management

Aproveite a escalabilidade, a confiabilidade e o desempenho da nuvem para fabricar terapias genéticas e celulares que mudam vidas.

Crie facilmente processos digitais sem codificação

Simplificação da experiência do usuário sem código significa que autores de receitas e cientistas podem fazer atualizações sem codificação personalizada tediosa ou gestão de receitas em papel. Defina facilmente os fluxos de trabalho com uma criação de etapas com a função de arrastar.

Crie facilmente processos digitais sem codificação

Acelere o desenvolvimento com fácil edição de receita digital

Personalizado para criação e iteração rápidas: perfeito para experimentação e desenvolvimento inicial do processo. Edite, copie e cole facilmente fluxos de trabalho e receitas para melhorar a reprodutibilidade e a experimentação.

Acelere o desenvolvimento com fácil edição de receita digital

Crie processos digitais sem programar

Simplifique as atualizações com uma interface intuitiva: viabilize aos autores a modificação de sistemas de forma independente, eliminando a dependência do papel e atrasos de código personalizados. Aprimore a flexibilidade na execução com procedimentos fáceis de modificar e fluxos de trabalho complexos por meio de um construtor visual de arrastar.

Crie processos digitais sem programar

Crie processos digitais sem programar

Com a interface fácil de usar, os autores podem atualizar o próprio sistema sem ter que depender de papel ou ter que esperar por um código personalizado complicado. Amplie o escopo de execução ao fazer ajustes em seu processo de produção usando procedimentos fáceis de modificar por meio de uma interface de usuário intuitiva, fluxos de trabalho com procedimentos complexos e um construtor de etapas visuais de arrastar.

Crie processos digitais sem programar

Acesso simples aos seus fluxos de trabalho e receitas em qualquer lugar

O DeltaV Workflow Management é baseado em navegador e independente de dispositivo, oferecendo flexibilidade de criação e realização de tarefas a qualquer hora e lugar.

Acessar facilmente seus fluxos de trabalho e receitas de qualquer navegador
Associação fácil
Associação fácil

Tecnologias em destaque

DeltaV Workflow Studio

Arraste as etapas do processo. Crie relatórios de bateladas não executadas.

Associação fácil
DeltaV Workflow Execution

Execute as etapas de fabricação. Gere relatórios de bateladas executadas.

Associação fácil

Documentos

O mais recente

Artigo

A transformação contínua dos controles de processo

Fabricantes científicos estão procurando maneiras inovadoras de analisar dados durante o processo de fabricação
Ative o JavaScript para usar este site.