Não importa qual seja o processo, agilidade é a chave para acompanhar as demandas crescentes. À medida que os processos são pressionados a funcionar com maior eficiência e as regulamentações de segurança ficam mais rigorosas, é importante encontrar novas maneiras de otimizar e garantir a prova de segurança de suas operações. A instalação de medições de nível eficientes, seguras e confiáveis, fáceis de usar, ajuda você a tomar melhores decisões e a superar as expectativas de desempenho.
Com a funcionalidade habilitada para Bluetooth® com diagnóstico avançado e Smart Meter Verification, o Rosemount 3408 Transmissor de nível agiliza o comissionamento e fornece não só informações efetivas como operações simplificadas e sem problemas.
Com base em um projeto modular, o Rosemount 3408 fornece medições de nível contínuas e precisas, com implantação rápida, e reduz os custos de manutenção. Tem certificação SIL2, atende às recomendações NAMUR e pode ser usado em locais perigosos, tornando-o uma solução perfeita para uma ampla gama de aplicações de processo.
O Rosemount 3408 é a nova maneira mais inteligente de medir o nível e garantir que você se prepare para o que possa acontecer.
Quando devo selecionar a antena de lente Rosemount 3408?
Para quais conexões de tanques a antena de lente Rosemount 3408 é adequada?
Quando devo selecionar a antena de vedação do processo?
De que materiais são fabricadas as partes em contato com o processo da vedação?
Para quais conexões de tanques a antena de vedação do processo é adequada?
O que significa ATAP?
Quando devo selecionar a antena ATAP Rosemount 3408?
Como a antena ATAP do Rosemount 3408 é montada?
Para quais conexões de tanques a antena ATAP Rosemount 3408 é adequada?
Quais são os benefícios do cassete eletrônico sobressalente Rosemount 3408?
Qual cassete eletrônico devo solicitar para o meu modelo Rosemount 3408?
Como faço o pedido do cassete eletrônico sobressalente Rosemount 3408?
Qual tipo de LCD sobressalente devo solicitar para o meu modelo Rosemount 3408?
Como faço o pedido do LCD sobressalente Rosemount 3408?
O Rosemount 3408 usa a tecnologia de onda contínua de frequência modulada (FMCW) de varredura rápida de 80GHz e algoritmos inteligentes para maximizar a exatidão e a confiabilidade da medição, mesmo em tanques pequenos e desafiando recipientes de enchimento rápido. A tecnologia FMCW produz um eco contínuo para maximizar a intensidade de sinal do radar, proporcionando uma medição mais robusta e confiável.
Os sinais de radar são transmitidos continuamente em direção à superfície do fluido com a frequência de micro-ondas modulada por span. O nível é proporcional à diferença de frequência entre o sinal transmitido e os ecos recebidos.
Os recursos inteligentes ajudam a simplificar cada etapa no ciclo de vida do produto.
Comissione e configure remotamente com a tecnologia Bluetooth® sem fio. Diagnósticos avançados fornecem alertas antecipados na hora de agendar a manutenção e a memória integrada fornece informações sobre os últimos 3 dias de medições. Os perfis e alertas das curvas de eco facilitam a resolução de problemas intuitiva.
O teste inteligente de nível de eco permite realizar testes de prova a partir da sala de controle sem alterar o nível real, e o Smart Meter Verification oferece uma verificação de condição documentada sem interromper o processo.
Com apenas duas peças eletrônicas trocáveis, a complexidade e o estoque são reduzidos. O cartucho pré-calibrado é adequada para todas as aprovações para áreas classificadas.
Mantenha as pessoas, os ativos da planta e o ambiente seguros com instrumentação certificada de segurança e testes de prova remotos.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível tem certificação de segurança SIL2 de acordo com IEC61508 para uso em aplicações críticas. Ele pode ser testado remotamente a partir da sala de controle enquanto é deixado in-situ, mantendo a segurança do pessoal. O teste inteligente de nível de eco permite testar em um ambiente real do tanque sem alterar o nível real a fim de obter um procedimento de teste mais conveniente e seguro.
A tecnologia wireless Bluetooth® permite que os operadores se comuniquem com o dispositivo remotamente, mantendo as pessoas longe dos tetos dos tanques
O conjunto de diagnóstico integrado permite que os usuários fiquem tranquilos com que os processos estejam sob controle e o dispositivo esta disponível para funcionamento em qualquer situação.
Métricas de qualidade do sinal
• Detecção precoce de condições anormais, como contaminação/acúmulo na antena ou perda repentina da força do sinal.
• A qualidade do sinal está disponível como variável de saída com alertas configuráveis pelo usuário.
Historiador de dados
•O registro de medições e alertas mantém registrado os últimos três dias de leituras de nível e os perfis da curva de eco, bem como os últimos 50 eventos de alerta
Smart Meter Verification
• Ferramenta de diagnóstico automática poderosa que monitora o desempenho e a integridade do transmissor, sem interromper o processo.
•Receba um relatório de resumo de aprovação/reprovação para impressão
•Identifique e resolva rapidamente possíveis problemas
•Rastreie as alterações de configuração e verifique a consistência da configuração do dispositivo
•Programe em intervalos definidos ou inicie sob demanda
Trabalhe com mais inteligência, rapidez e eficiência. Descubra um processo mais simples para executar tarefas de rotina sem necessidade de conexão física.
O Rosemount 3408 Transmissor de nível com Bluetooth® habilitado permite que você acesse seu instrumento de nível a partir de seu dispositivo móvel, ajudando você a economizar tempo e maximizar a eficiência ao comissionar e solucionar problemas de seu dispositivo.
Explore nossa funcionalidade amigável para usar o software
How to setup your Rosemount 3408
How to restore a configuration backup on Rosemount 3408
How to create a configuration backup for Rosemount 3408
How to verify the level with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Historian functionality
How to run Smart Echo Level Test/Proof Test with Rosemount 3408
How to perform Smart Meter Verification with Rosemount 3408
How to use Rosemount 3408 Signal Quality Metrics Diagnostics
This how-to video provides a step-by-step guide on how to configure and run Smart Echo Level Test for the Rosemount™ 3408 and Rosemount 5408™ Level Transmitters. Smart Echo Level Test is a remote partial proof-test that allows you to verify transmitter functionality, in-situ and without changing the actual tank level.
This how-to video provides two examples of how to use Historian functionality within Rosemount™ 5408 and Rosemount™ 3408 Level Transmitters to troubleshoot and detect changes to process conditions without having to leave the control room.