Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 1408H

Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 1408H

Transmissor de nível por radar sem contato Rosemount 1408H
Projetado especificamente para atender aos requisitos de higiene do setor de alimentos e bebidas.

Rosemount 1408H em um tanque de mistura em uma cervejaria

Sensor de nível higiênico, compacto e fácil de usar com tecnologia de 80 GHz.

Atender às elevadas necessidades de precisão e confiabilidade para a medição de nível em aplicações higiênicas é fundamental.

Os 50 anos de experiência em nível de radar e tecnologia comprovada resultaram no desenvolvimento do Rosemount 1408H Radar sem contato, o primeiro transmissor de nível a usar tecnologia de onda contínua de frequência modulada de 80 GHz em um único chip eletrônico com algoritmos inteligentes integrados.

Com tecnologia de varredura rápida, focalização excepcional do feixe de radar, comunicações de 4 a 20 mA e IO-Link, o novo Rosemount 1408H é o sensor de nível por radar de que você precisa em sua planta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Sensor de nível higiênico, compacto e fácil de usar com tecnologia de 80 GHz.

Tecnologia em destaque

Tecnologia de medição

O Rosemount 1408H pode ser solicitado com 2 fios 4-20 mA/HART® ou 3 fios 4-20 mA, ligação de ES e comutação PnP/NpN.

Ele também oferece um excelente rastreamento de superfície graças ao seu novo projeto de chip com a tecnologia de varredura rápida, que fornece até 40 vezes mais informações em comparação com a tecnologia obsoleta. Além disso, a combinação de FMCW e frequência de 80 GHz permite uma focalização excepcional do feixe de radar, de modo que obstruções internas do tanque, como agitadores, podem ser evitadas e pode ser obtida uma medição mais precisa.

Fácil utilização

Com comunicação híbrida, o Rosemount 1408H Transmissor de nível por radar é fácil de ser integrado a qualquer sistema de automação. Ele garante uma fácil instalação e comissionamento graças à sua tecnologia inovadora e algoritmos inteligentes, que ajudam você a economizar tempo e garantem um funcionamento sem problemas.

O Rosemount 1408H usa cabos e conectores elétricos padronizados e os parâmetros são otimizados desde o início, apenas defina a faixa e comece a usar.

Segurança de alimentos

O Rosemount 1408H foi projetado especificamente para atender aos rígidos requisitos de segurança do setor de alimentos e bebidas. Ele apresenta um invólucro de aço inoxidável polido selado com classificação IP69, peças em contato com o processo classificadas para alimentos e a antena higiênica é nivelada com a conexão de processo, o que garante funcionalidade e limpeza durante os processos de limpeza CIP/SIP e lavagens externas.

O Rosemount 1408H também é insensível à condensação e ao acúmulo e, devido à sua forma compacta e robusta, é uma solução adequada para tanques e recipientes pequenos.

Aplicações

O Rosemount 1408H ajudará você a obter informações sobre seus tanques de armazenamento e garantir que a produção funcione sem interrupções. Além disso, ele permitirá que você automatize os ciclos de enchimento e esvaziamento nos processos de enchimento de batelada da sua planta, o que o ajudará a otimizar o rendimento da produção, evitar paradas e refugos.

Em tanques de mistura, o Rosemount 1408H garante níveis corretos de enchimento e armazenamento em tanques com agitadores. Além disso, nos processos CIP, ele fornecerá medição de nível confiável durante e após a limpeza, além da otimização do armazenamento do agente de limpeza.

Produto premiado

O novo Transmissor de nível Rosemount 1408H sem contato foi premiado com o Prêmio Red Dot Design para o Melhor Projeto de Produto em 2021. Seu projeto de refrigeração excepcionalmente elegante, inovador e patenteado fez do Rosemount 1408H o vencedor deste prestigioso prêmio. Graças ao seu projeto, o transmissor é capaz de suportar altas temperaturas de limpeza frequentemente usadas para matar bactérias, mantendo uma forma robusta e compacta. Além disso, sua compactação o torna uma solução ideal para tanques pequenos e skids com restrição de espaço comumente usados na indústria de alimentos e bebidas.

Ferramentas do Rosemount 1408H

Ative o JavaScript para usar este site.