Redes wireless industriais

Redes wireless industriais

Integre e expanda redes perfeitamente com uma tecnologia wireless segura, confiável e auto-organizada.

Transformação digital com infraestrutura e instrumentação wireless

Crie redes industriais mais fortes e robustas com tecnologia wireless

A infraestrutura e a instrumentação wireless da Emerson podem impactar de maneira dramática as operações da planta, melhorando consideravelmente sua visibilidade em toda sua instalação. Essas soluções integram perfeitamente as tecnologias wireless às redes cabeadas existentes para fornecer uma rede completa e de padrão aberto. Essa arquitetura wireless é altamente segura, confiável e fácil de usar, projetada para melhorar a produtividade da força de trabalho e o gerenciamento da planta.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Crie redes industriais mais fortes e robustas com tecnologia wireless

Redes wireless em campo

A arquitetura wireless da Emerson é projetada como uma rede auto-organizada baseada na norma IEC 62591 WirelessHART. Segura, robusta e infinitamente configurável, esta tecnologia de malha e de correção automática possui uma confiabilidade de dados superior a 99% e assegura uma abordagem interoperável, adaptativa e flexível para o wireless.

A versatilidade da aplicação da instrumentação wireless permite aos usuários selecionar a alimentação com base em uma perspectiva econômica, sustentável ou conveniente. As soluções SmartPower da Emerson atendem a qualquer necessidade; os módulos de energia especialmente projetados são fáceis de instalar e oferecem tempos de vida previsíveis de até dez anos, as soluções para a captação de energia oferecem uma opção sustentável e a tecnologia de colheita de energia traz a opção wireless à infraestrutura existente, sem a necessidade de energia adicional.

A análise de rede de avanço contínuo permite o monitoramento centralizado de redes wireless em instalações industriais. O aplicativo Plantweb™ Insight Network Management realiza análise estratégica para que as equipes priorizem a manutenção e tomem decisões fundamentadas rapidamente. Garanta o cumprimento das práticas recomendadas com ferramentas, como um diagrama de malha de rede, que mostra uma visão consolidada do funcionamento da rede, além de diagnósticos para identificar rapidamente problemas e áreas de melhoria.

As soluções wireless para aplicações de operação de planta incluem componentes essenciais que funcionam em conjunto para criar uma infraestrutura segura, consistente e confiável, que pode ser escalonada de um único aplicativo até uma implementação na planta inteira. O investimento na infraestrutura apropriada é a base do sucesso da transformação digital.

Redes industriais sem fio

O Center DNA da Cisco é a plataforma industrial líder para os serviços de planejamento, configuração, gerenciamento e de mobilidade da rede wireless. Fornecendo uma plataforma de comunicação wireless coesa em todas as áreas físicas e funcionais das operações da planta, permitindo que a rede compartilhada suporte diversas aplicações. O Center DNA também supervisiona controladores LAN wireless, que são responsáveis por funções wireless de rede larga, como políticas de segurança, prevenção de intrusão, gerenciamento de RF, QoS e mobilidade.

O design modular do ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco oferece aos usuários maior flexibilidade de implantação. A infraestrutura Wi-Fi da Cisco pode ser implementada em toda uma instalação, sendo facilmente integrada ao gateway WirelessHART da Emerson a qualquer momento. O Cisco IW6300 tem várias opções de alimentação, incluindo CA, CC, PoE+ e UPoE para maior flexibilidade. As conexões de uplink incluem opções de SFP, Ethernet e wireless.

O ponto de acesso wireless da Emerson e da Cisco reúne as tecnologias Wi-Fi e WirelessHART em uma solução totalmente integrada. O gateway wireless 1410S da Emerson é montado diretamente no ponto de acesso de trabalho pesado IW6300 da Cisco, criando uma solução certificada Classe I, Div 2 (ATEX Zona 2) e entregando dados altamente confiáveis e seguros, mesmo nos ambientes industriais mais inóspitos.

A Emerson e a Cisco se uniram para trazer a última geração da tecnologia wireless. O gateway 1410S da Emerson estabelece o padrão de infraestrutura WirelessHART por meio da maior capacidade do dispositivo, velocidades de processamento e melhores recursos de segurança. O ponto de acesso da série de trabalho pesado IW6300 da Cisco oferece tecnologia Wi-Fi 802.11 AC Wave 2 que aumenta a largura de banda e a velocidade de uplink. Em conjunto, essa infraestrutura wireless integrada oferece a base para a transformação digital.

Ative o JavaScript para usar este site.