Sobre analisadores Quantum Cascade Laser

Sobre analisadores Quantum Cascade Laser

Detecte e analise instantaneamente as moléculas de gás em faixas de alcance do infravermelho próximas e médias com precisão e repetibilidade minuciosas.

Tecnologia de laser de cascata quântica (QCL)

A tecnologia QCL baseia-se em um princípio chamado Espectrografia de absorção de laser de diodo ajustável (TDLAS), que mede a concentração em espécie de misturas de gases usando lasers de diodo ajustável e espectrografia de absorção de laser. Em comparação com outras técnicas de medição, como os Detectores Paramagnéticos (PMD) e Quimioluminescência, o TDLAS oferece capacidade de detecção de diversos elementos, alta precisão com amplo alcance dinâmico, requisitos de manutenção baixos e um longo ciclo de vida. 

O uso de lasers como fontes de luz espectrográfica permite obter uma espectrografia de alta resolução (HRS), com QCLs oferecendo acesso à valiosa parte infravermelha intermediária (MIR) do espectro eletromagnético.

Ver produtos
Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Tecnologia de laser de cascata quântica (QCL)
Tecnologia de laser de cascata quântica (QCL)

Como funciona?

A tecnologia a laser de cascata quântica da Emerson oferece espectroscopia de alta resolução e rápida para detectar e identificar uma gama de moléculas na faixa de comprimento de onda infravermelha média. Junto com a espectroscopia a laser de diodos ajustáveis (TDL), um instrumento único é capaz de ampliar percepções e monitorar tanto a faixa infravermelha próxima como a média da luz espectroscópica.

Quando a energia é aplicada ao analisador, o QCL aquece e a temperatura sobe, e os comprimentos de onda a laser começam a aumentar. O QCL então varre as frequências de comprimento de onda para detectar cada componente de interesse antes de resfriar o dispositivo para a temperatura original. Esse processo de chilro a laser patenteado ocorre em um microssegundo, permitindo que milhares de espectros sejam registrados a cada segundo.

Os analisadores de QCL podem ser configurados para ter até seis módulos a laser de alta resolução e medir até doze componentes únicos simultaneamente.

1. Placa de base de bancada óptica – rigidez superior para
medição de alta precisão contínua que é imune a mudanças de vibração e temperatura.
2. Módulos de laser inteligentes – chilro a laser único e em sequência para medição rápida e de vários componentes.
3. Espelhos de caminho óptico – conexão rígida e de luz direta para placa de base para garantir alinhamento.
4. Célula de vazão — projetada para estender o comprimento do caminho óptico para maior resolução de concentrações baixas de componentes (ou analíticos).
5. Detector — detecção ultrarrápida da luz emitida. 

A combinação das tecnologias QCL e TDL em um único analisador fornece desempenho e precisão de medição incomparáveis para análise de gases de processo. A largura de linha estreita permite a varredura de picos individuais de componentes identificados com interferência mínima e sem filtragem, células de referência ou manipulações quimiométricas.

Uma das maiores vantagens do QCL é seu módulo de laser. Robustos e compactos, os módulos de laser embalados podem ser removidos e submetidos à manutenção ou serem substituídos conforme necessário. Fixado firmemente à bancada óptica do analisador, cada módulo é pré-configurado para detectar até dois componentes simultaneamente sem necessidade de alinhamento de campo.

Ative o JavaScript para usar este site.