Sobre os cromatógrafos de gás de processo
Análise aprofundada dos componentes com uma ampla gama de aplicações de processo onde fluxos gasosos ou líquidos devem ser monitorados
A cromatografia de gás é uma técnica amplamente aceita para a monitoramento e análises de misturas de hidrocarbonetos. Instalado no campo ou on-line como um analisador individual ou como parte de um sistema analítico, os cromatógrafos de gás da Emerson proporcionam precisão e repetibilidade através de uma ampla e dinâmica gama de componentes (desde porcentagem até nível residual) para aplicações de processo e gás natural.
Os cromatógrafos de gás Rosemount da Emerson são equipados com o software MON, que dá aos operadores a capacidade de configurar, operar e gerenciar facilmente o analisador local ou remotamente, além de fornecer percepções detalhadas para o seu processo. Entre muitos recursos do MON, é possível se comunicar na rede corporativa, armazenar com segurança dados críticos e gerar relatórios detalhados como:
Cromatógrafos atuais e arquivados
Histórico de alarmes
Registros de eventos
Registro de manutenção
A qualidade do cromatógrafo de gás de processo é proporcional à qualidade da amostra que ele mede. Então cada sistema de amostras do cromatógrafo de gás de processo da Emerson é personalizado de acordo com os requisitos específicos da aplicação. Os recursos comuns incluem:
Designs aquecidos ou de painel aberto
Todos os componentes classificados para a classificação de área
Calibração automática/validação opcional
Variedade de sondas de amostra para extrair amostras estáveis e confiáveis do processo
As válvulas de 6 ou 10 portas usadas no cromatógrafo de gás Rosemount da Emerson fornecem durabilidade e baixa manutenção devido ao acionamento do diafragma de dois lados que elimina a necessidade de molas, o-rings e lubrificação. O movimento mínimo dos componentes internos na válvula contribui para acionamento rápido, ideal para aplicações usando colunas microembaladas e capilares. Outros projetos são:
Os cromatógrafos de gás Rosemount podem ser configurados com tipos de detector para lidar com uma ampla gama de demandas analíticas em aplicações de processos típicas. Estejam os componentes na faixa percentual ou ppm baixo, uma medição precisa e confiável é possível. Os tipos de detectores incluem:
Não importa se você quer estabelecer redes em vários cromatógrafos de gás de processo na planta ou simplesmente ligar um analisador único ao sistema DCS, os cromatógrafos de gás Rosemount da Emerson podem ser configurados para lidar com a maioria dos cenários de comunicação, como: