Sobre analisadores de combustão
Analisadores de combustão para análise de processo, monitorização de emissões e otimização da combustão
Veja como você pode reduzir os custos de instalação e manutenção com a análise de combustão da Emerson Ou atualizar sem dificuldades o equipamento já existente.
Você criará uma operação mais eficiente com menores custos operacionais, atendendo à conformidade regulatória. Oferecemos uma solução completa e livre de problemas, que melhora a eficiência e o tempo de atividade da caldeira. A análise de combustão ajuda a reduzir os custos de combustível, minimizar as emissões de gases de combustão e atender aos requisitos regulatórios.
Aqui está um exemplo de excesso de estratificação de gás O2 que pode ocorrer no canal de escape de uma caldeira grande multiqueimadora. Essa estratificação torna a instalação de uma grade de múltiplas sondas de O2 importante em muitas caldeiras grandes industriais e de utilidade pública. Isso permite que o operador obtenha uma medição representativa média de O2 em excesso para o controle da relação ar-combustível e para detectar desequilíbrios de combustão que possam limitar o desempenho da caldeira e aumentar as emissões.
A análise de gases de condutores de fumaça de combustão foi usada pelos operadores durante décadas como um método de otimizar a razão de ar/combustível. Ao medir a quantidade de excesso de oxigênio e/ou CO nos gases de condutores de fumaça de combustão, os operadores de planta podem operar na melhor eficiência de taxa de calor, menor NOx e gerar a quantidade mínima de gás de efeito estufa. Essa medição é importante para qualquer processo de combustão com emissões que escapem para a atmosfera. As aplicações são caldeiras e fornos de aquecimento de processo.
Emerson’s Rosemount™ in-situ oxygen analyzer probes are fully field repairable. In this video, we’ll show you how to install a replacement cell in the oxygen analyzer probe and replace your diffuser using a Rosemount™ Oxygen Analyzer Replacement Kit.