Homem trabalhando

Transmissor de dois fios 4200 da Micro Motion

Este transmissor de malha de alimentação torna possível a substituição dos dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia ou cabeamento.

Transmissor de dois fios 4200 da Micro Motion

Transmissor de dois fios 4200 da Micro Motion

Integre facilmente os medidores Coriolis com os processos existentes para medição melhorada e manutenção reduzida. O 4200 é oferecido como um transmissor integral ou remoto.

Agora é possível substituir os dispositivos de fluxo de dois fios existentes por este transmissor de malha de alimentação, tudo sem despesas adicionais com energia ou cabeamento.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Transmissor de dois fios 4200 da Micro Motion

Recursos

Smart Meter Verification

Garantir que seu medidor de vazão esteja funcionando corretamente é fundamental em aplicações de processo; no entanto, removê-lo para verificar seu funcionamento adequado pode interromper as operações. O Smart Meter Verification permite verificar o desempenho do medidor e dá confiança de que o medidor está funcionando corretamente. A Verificação do zero verifica a estabilidade do processo, executa algoritmos para ver se o medidor deve ser zerado novamente e dá confiança na medição.

Historiador de dados e Relógio em tempo real

O relógio de tempo real integrado registra dados de processo, alertas, relatórios do Smart Meter Verification e registros de auditoria. O Historiador de dados integrado oferece uma rastreabilidade de auditoria completa para determinar os problemas do processo.

Qualificação SIL (Nível de integridade de segurança)

O nível de integridade de segurança (SIL) do transmissor 4200 é classificado como SIL 2 capacitado para uso único e SIL 3 para uso múltiplo.

Escalabilidade de E/S

O 4200 oferece até dois canais necessários em um transmissor de dois fios.A escalabilidade permite um único canal apenas para vazão e um segundo canal para densidade, temperatura ou como saída de pulso/saída discreta para totalizar a vazão. O adaptador THUM wireless HART é uma opção disponível que oferece uma solução de saída flexível.

Display

O 4200 oferece um display gráfico com suporte a oito idiomas e que pode ser girado usando a rotação integrada do software sem remover a tampa frontal, minimizando o tempo de inatividade devido a restrições por autorização de trabalho de risco.


Idiomas de exibição suportados: inglês, alemão, francês, espanhol, português, russo, chinês, japonês.

Mulher em uma planta de produção

Transmissor de dois fios 4200 da Micro Motion

O transmissor de malha de alimentação de dois fios 4200 da Micro Motion torna possível a substituição dos dispositivos existentes de vazão de dois fios com o mínimo esforço e sem incorrer em custos adicionais de energia ou cabeamento.

Baixar o catálogo
Ative o JavaScript para usar este site.