Monitores e sensores de gás wireless
O monitoramento de gás wireless estende a cobertura de detecção de gás para áreas que antes eram muito desafiadoras e caras para serem monitoradas.
Os monitores e sensores de gás wireless fornecem um aviso prévio sobre a presença de gás tóxico, garantindo maior segurança para os funcionários. O monitoramento de áreas remotas em busca de vazamentos de gás é, geralmente, muito difícil e perigoso. Além disso, instalar e operar os sistemas de detecção de gás convencional nesses locais geralmente é inviável devido ao custo excessivo. Os monitores de gás wireless ajudam a resolver problemas críticos de segurança em aplicações remotas, fornecendo uma solução de monitoramento de gás confiável e com bom custo-benefício.
Um monitor de gás wireless utiliza um módulo do sensor de gás para monitorar a presença de gás tóxico. Os sensores de gás eletroquímicos consistem em um conjunto de eletrodos separados pelo material eletrolítico. Quando o gás específico está presente no invólucro do sensor, ele oxida ou reduz no eletrodo de detecção, criando um sinal elétrico por toda a célula, que é interpretado pelo transmissor e convertido em um sinal wireless.
Os funcionários de instalação impossibilitados de monitorar remotamente a presença de gás tóxico poderiam, ao entrar em áreas potencialmente perigosas, estar expostos a condições de trabalho insalubres. Os monitores de gás wireless aumentam a segurança do trabalhador por meio da detecção antecipada de vazamento de gás em áreas de difícil acesso. Alguns exemplos de aplicações desafiadoras e remotas, nas quais os monitores de gás wireless podem ser úteis são: áreas onde o óleo ou gás natural são processados, armazenados ou transportados; instalação de tratamento de efluentes e fábricas de papel e celulose.
Um método alternativo de monitoramento de gás tóxico em locais remotos é utilizar monitores de gás portáteis. Esses dispositivos pessoais são presos à vestimenta do trabalhador e podem notificá-lo da exposição, porém tarde demais, causando sintomas como sérios danos no sistema respiratório, alterações no sistema nervoso central ou até mesmo a morte.
Outra alternativa para os monitores de gás tóxico wireless é utilizar sistemas de monitoramento de gás com fios, porém, são muito caros. Em lugares remotos, os monitores de gás com fio convencionais demandam instalações de alto custo devido à ligação dos fios e aos conduítes para a obtenção de energia e comunicação.
Facilidade de uso inigualável
Os monitores de gás wirelss podem ser implementados em minutos e integrados facilmente às redes wireless existentes, como a WirelessHART®. Um wireless gateway é utilizado para comunicar a presença de gás tóxico ao mesmo tempo em que elimina o alto custo do cabeamento. Como os riscos da sua instalação mudam, simplesmente adapte o local dos monitores de gás wireless para obter uma maior flexibilidade e segurança da aplicação.