Muitos sistemas de medição de tanques ainda dependem de dispositivos mecânicos antigos usando tecnologia de flutuação ou servo. Eles podem fornecer medições não confiáveis e ter custos de manutenção excessivamente altos devido à suscetibilidade à falha. No entanto, substituir um sistema completo de medição de tanques geralmente é complexo e caro. Além disso, atualizações parciais já foram difíceis devido a problemas de compatibilidade de comunicação.
A emulação da medição de tanques permite uma substituição perfeita de equipamentos de campo ou de sala de controle com mau funcionamento ou obsoletos por dispositivos modernos e confiáveis, baseados em tecnologia de radar. A tecnologia de emulação de medição de tanques Rosemount é compatível com todos os principais fornecedores do mercado, e o protocolo de cabeamento e comunicação existente pode ser reutilizada. Os novos dispositivos imitam os sinais dos antigos, o que significa que o resto do sistema permanece inalterado. As atualizações podem ser realizadas passo a passo e tanque por tanque, levando a custos de manutenção mais baixos, segurança aprimorada e operações mais eficientes.