Algumas etapas do processamento mineral na mineração geram uma enorme quantidade de calor, que precisa ser dissipada para manter a operação segura e eficiente dos equipamentos. A instrumentação precisa da medição da água de resfriamento garante que o sistema de resfriamento esteja operando de maneira ideal, evitando danos potenciais ao equipamento e incidentes de segurança. O circuito de água de resfriamento é responsável por remover o calor dos fluidos do processo, como óleo e tubos ácidos, usando água de resfriamento que tem uma temperatura significativamente mais baixa. É importante monitorar a temperatura e a vazão do fluido do processo e da água de resfriamento para garantir que o processo de transferência de calor seja otimizado. Sem uma instrumentação confiável, seria difícil manter uma temperatura operacional consistente e garantir uma operação de mineração segura e eficiente. As soluções de instrumentação de medição da Emerson ajudam a manter a produção, evitar a falha dos equipamentos e reduzir custos.
O Rosemount 214C Sensor de temperatura termopar é um sensor padrão da indústria que apresenta resiliência e durabilidade em ambientes de processo difíceis. Este sensor oferece os tipos de termopares J, K e T, e atende às normas ASTM e IEC para tolerância de precisão em termopar. Projetado para fornecer um bom desempenho em condições de alta vibração, este sensor também abrange uma ampla gama de temperaturas e está disponível nas configurações simples ou dupla com junções aterradas ou sem conexão a terra.
O medidor de vazão magnético Rosemount 8750W reduz os custos do ciclo de vida útil e as paradas não programadas, medindo com precisão as vazões de água e efluentes em uma variedade de aplicações de serviços gerais. O 8750W é sustentado por diagnósticos inteligentes que ajudam os usuários a aproveitar as melhores práticas de instalação, manutenção e gerenciamento de processos. Com a construção do sensor totalmente soldado e um bloco de terminais isolado e substituível, o 8750W é o medidor disponível mais confiável para aplicações de água e serviços gerais.
O medidor ultrassônico de densidade PIOX S721 da Flexim determina a concentração e a densidade por meio de transdutores ultrassônicos montados na parte externa do tubo. A tecnologia não intrusiva encontrada neste medidor de densidade em linha é o sistema preferido quando substâncias e processos apresentam as maiores demandas em segurança e confiabilidade. O sensor de velocidade sonora PIOX S mede em tempo real a velocidade do som através de líquidos. Em líquidos binários como ácidos ou refrigerantes, a velocidade acústica está em uma proporção fixa à concentração e densidade. PIOX S mede a velocidade do som medindo, assim, a densidade e a concentração em linha do fluido.