Medição de pressão/temperatura para monitoramento do fluxo de óleo

Monitore a pressão e a temperatura do fluxo de óleo durante a degomagem de óleo comestível.
Medição de pressão/temperatura para monitoramento do fluxo de óleo

Instrumentação de pressão e temperatura para monitoramento do fluxo de óleo

Existem três tipos de processos de degomagem: aquosa, ácida e enzimática. Para cada tipo de processo de degomagem, a pressão e a temperatura do fluxo do óleo são monitoradas em vários pontos para garantir o controle do processo e a qualidade consistente do produto.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Instrumentação de pressão e temperatura para monitoramento do fluxo de óleo
Ative o JavaScript para usar este site.