As plantas químicas normalmente utilizam automotrizes para transportar produtos químicos. O monitoramento da temperatura interna das automotrizes é crucial para manter um ambiente seguro, pois muitos dos produtos químicos são altamente reativos e inflamáveis. As sobras de contaminantes da limpeza da automotriz ou outros meios não intencionais podem levar a uma reação exotérmica não descontrolada com resultados potencialmente catastróficos. Historicamente, essas medições têm sido feitas manualmente pelo pessoal do local, que sobe nas automotrizes. O monitoramento da temperatura interna da automotriz com um transmissor de temperatura wireless Rosemount™ 648 pode alertar as instalações sobre uma situação perigosa e permitir a neutralização antes de uma explosão ou incêndio. O uso desse transmissor wireless também elimina a necessidade de rodadas manuais, eliminando, assim, a necessidade de colocar o pessoal do local em perigo.