Quando o moinho é sobrecarregado com mais minerais do que pode moer, o consumo de energia aumenta e a temperatura nos polos também, o que danificaria o motor e interromperia a produção. O transmissor de temperatura wireless da Emerson permite o monitoramento on-line sem cabos, o que é essencial para este equipamento rotativo. Um alarme notifica os operadores na sala de controle se a temperatura exceder a faixa de operação normal.