É essencial manter-se dentro dos limites operacionais do forno de coque. Temperaturas baixas representam um risco de colapso do forno e danos ao capital. Temperaturas elevadas desperdiçam calor e aumentam os custos de infraestrutura. Os ciclos rotineiros de manutenção aumentam as operações e os custos de manutenção, além de aumentarem os riscos de segurança dos funcionários. Os vagões de carvão também bloqueiam regularmente passagens de sinal ponto a ponto únicos. O Rosemount™ 848T Transmissor de temperatura wireless elimina custos de ligação dos fios e utiliza tecnologia SmartPower™ de longa duração. Redes em malha wireless auto-organizadas com vários dispositivos também fornecem alta confiabilidade de dados. Uma solução wireless para temperatura elimina a necessidade de realizar ciclos manuais, diminuindo os custos de operação e manutenção e melhorando a segurança do operador.