A temperatura da água dos painéis de refrigeração da fornalha deve ser controlada para evitar o instabilidade de temperaturas e falhas dos painéis. Os queimadores refrigerados a água são monitorados para controlar sua energia e ajudar a evitar sua falha. Os alarmes são processados por meio de controladores lógicos programáveis e controlados pela regulagem do transformador SmartArc™ e controle dos queimadores. Vibração, umidade e calor podem causar falhas de conexão com fio, o que leva a grandes erros de medição e resulta em riscos de segurança e paradas. Transmissores de temperatura wireless, como o Rosemount™ 648 e Rosemount 848T, eliminam completamente o cabo e o conduíte, evitando assim danos a estas partes. Isso leva a custos de manutenção reduzidos, melhor controle de temperatura e tempos de batelada mais curtos.