Manter o controle do estoque de tanques na produção de óleo de palma cru em uma fábrica de óleo de palma pode ser desafiador. O óleo de palma cru é semissólido, de modo que as bobinas de aquecimento são usadas para manter o óleo na forma líquida. Isso coloca altas demandas em equipamentos de medição de nível, a seção inferior do tanque não pode ser utilizada e a capacidade de armazenamento é perdida.
Um sistema de monitoração de tanques é uma maneira econômica de medir o nível, a temperatura e o volume do líquido, a fim de obter o controle das operações do tanque e do inventário de produtos. Com flexibilidade para conectar uma variedade de diferentes intrusões, o sistema pode ser adaptado a cada tanque (independentemente do tamanho, formato ou conteúdo do tanque). Uma solução de infraestrutura eficiente com um barramento digital de cabo único economiza a fiação para um baixo custo de instalação. E quando conectado a um software de gerenciamento de inventário fácil de usar, o sistema reduz a necessidade de medição manual, melhora a precisão e ajuda a evitar o transbordamento do tanque.
O Rosemount 5300 Transmissor de nível é ideal para medições desafiadoras de líquidos, lamas e sólidos, e oferece recursos de segurança de última geração e confiabilidade em aplicações de nível e de interface. O Rosemount 5300 oferece várias vantagens: é fácil de instalar, não precisa de calibração e não é afetado pelas condições do processo. Além disso, possui certificação SIL 2, tornando-o a melhor escolha para aplicações de segurança. Com construção robusta, apresenta diagnósticos integrados eficazes, permitindo que você se concentre no aspecto essencial, ou seja, sua planta.