No início do processo de fabricação de cerveja, os amidos no grão de cevada maltada são convertidos em açúcares fermentáveis. Os açúcares fermentáveis são então dissolvidos em água a altas temperaturas no tanque de separação. O resultado desse processo é conhecido como extrato. Essa é, muitas vezes, uma das partes mais importantes, mas também desafiadora do processo. Cervejeiros enfrentam dificuldades para medir com precisão a quantidade de extrato em cada cerveja, levando à perda de produtos, aumento dos custos de matéria-prima e diminuição da produtividade. Felizmente, a Emerson desenvolveu uma instrumentação de temperatura e vazão altamente precisa para ajudar a lidar com esses desafios exatos do cliente. Nossas soluções oferecem aos clientes medição de concentração precisa e rastreamento para máxima eficiência de extração.
Com um projeto compacto e leve, o transmissor 1600 oferece facilidade de integração com uma conexão Ethernet nativa e Power over Ethernet. Um conjunto de soluções de software fornece confiança na medição e informações valiosas sobre o processo nas aplicações mais desafiadoras. O recurso de histórico de dados captura informações valiosas sobre eventos de processo, qualidade de fluidos e estabilidade de medição durante períodos longos e curtos.