Durante o inverno, a demanda de energia aumenta, exigindo uma recuperação de gás constante e de alta velocidade. A produção indesejada de sólidos corrói as tubulações, rotacionando os equipamentos e válvulas de rotação. Isso pode causar a perda de contenção, gerar multas altas e prejudicar as entregas programadas.
Medir a taxa de partículas sólidas e a perda na espessura da parede do tubo são os principais indicadores de risco e impacto da erosão. Eles ajudam os operadores a maximizar as operações de recuperação e otimizar o armazenamento futuro. Aumente as taxas de recuperação de gás fazendo o monitoramento contínuo de sólidos e da perda de metal com equipamentos não intrusivos, que são rápidos e fáceis de adaptar à sua infraestrutura.