A medição da vazão de vapor no processo de fragmentação é usada para remover depósitos de coque do interior dos tubos do forno enquanto contrai e expande termicamente as bobinas. A medição da vazão de vapor pode ser desafiadora devido aos amplos requisitos de rangeabilidade. Uma taxa de vazão mínima é necessária para manter um fluxo de vapor positivo quando não há fragmentação, de modo a evitar que a vazão volte para o sistema, e a taxa máxima de vazão foi recomendada para quebrar o coque acumulado nas linhas. As refinarias podem implementar Sistemas Instrumentados de Segurança (SIS) para redundância nos aquecedores de coque e para melhorar a segurança. O medidor de vazão tipo vórtex duplo Rosemount™ 8800 pode suportar uma ampla rangeabilidade e permite redundância enquanto reduz o comprimento do corpo do medidor de vazão.