Tanques com teto flutuante podem gerar problemas operacionais e de segurança. Um teto que afunda ou se inclina pode resultar em danos mecânicos e levar à liberação de vapor, contaminação de produto e perigo de incêndio. Esta nova tecnologia da Emerson permite o monitoramento automático da posição do teto com dispositivos de radar montados no tanque.
Ao medir a posição do teto flutuante, o sistema de medição de tanques Rosemount pode monitorar continuamente o teto e fornecer alarmes para a inclinação do teto e outras condições perigosas do tanque. Normalmente, o monitoramento do teto é combinado com a medição de nível de líquido em um tubo acalmador para uma visão geral completa do tanque na interface do operador da sala de controle.
Calcule automaticamente o volume e a massa para transferência de custódia e inventário de tanques de armazenamento de líquidos a granel.