Ao extrair o cobre do minério, as medições ao redor dos trituradores são a chave para reduzir os custos das instalações e melhorar sua eficiência líquida. A medição de sólidos líquidos que sai dos trituradores indica se há matéria-prima suficiente para que os produtos químicos na próxima etapa possam processar e garantir que o cobre possa ser extraído. Os sólidos líquidos são calculados usando uma vazão volumétrica e uma medição de densidade.
O medidor de vazão magnético para lama da Rosemount é a solução ideal para obter uma medição de vazão precisa da vazão de processo agressiva. O medidor de densidade por diapasão da Micro Motion mede a concentração dos sólidos na lama e combina isso com a medição da vazão para calcular a vazão líquida dos sólidos. Essa combinação de dispositivos é de baixa manutenção, não requer treinamento especial ou supervisão do governo, pode lidar com a natureza agressiva da aplicação e elimina os riscos ambientais e de segurança de dispositivos nucleônicos.