Encontrar como maximizar a produção do poço pode ser complexo, com muitos fatores a considerar. Separadores criam um atraso de tempo em seus dados e suavizam a dinâmica da vazão. Os dados de alta resolução e em tempo real disponíveis para você do medidor de vazão multifásica 2600 da Roxar permitem que você tenha as informações necessárias para tomar decisões baseadas em dados. Quando alterações são feitas em configurações de estrangulamento ou configurações de recuperação assistida, você pode imediatamente ver o impacto que isso tem na vazão, em tempo real, ajudando você a maximizar sua produção com confiança.
Os medidores de vazão multifásica (MVM) 2600 da Roxar caracterizam com precisão regimes de vazão e fornecem informações essenciais sobre as capacidades de produção de um poço. Construído em uma plataforma tecnológica escalonável, o processamento de sinal avançado e a eletrônica de campo do medidor fornecem medições sensíveis e um mapeamento abrangente de vazão. Use este medidor modular para melhorar a otimização da produção, a garantia na vazão e o teste de poços, enquanto atende a todas as condições de campo e a todos os requisitos de custos.