Os estoques são parte integrante das operações de mineração, servindo como instalações vitais de armazenamento para trabalhos em andamento (WIP) ou produtos acabados. A gestão eficaz desses estoques requer monitoramento constante da altura. É neste ponto que a instrumentação de medição precisa entra em ação. Ao fornecer dados em tempo real sobre variáveis como a altura do estoque, a instrumentação de medição confiável permite que as empresas de mineração otimizem a utilização do estoque e evitem danos ao transportador e às máquinas transportadoras. Além disso, esses instrumentos melhoram a utilização da mão de obra na mina, liberando o funcionário da observação visual das alturas dos estoques. A instrumentação de medição da Emerson oferece uma solução abrangente para monitoramento da altura de estoques. Sua tecnologia de ponta oferece medições precisas e confiáveis, capacitando os operadores de mineração a tomar decisões bem informadas e maximizar a eficiência operacional, além de otimizar o tempo de atividade fixo da planta.