Medição de pressão e temperatura durante extração de solvente

Recupere produtos caros e reduza o desperdício com instrumentação precisa de temperatura e pressão.
Medição de pressão e temperatura durante extração de solvente

Instrumentação de pressão e temperatura confiável e precisa

A miscela, que é uma mistura de solvente e óleo, é aquecida durante a extração de solvente para evaporar e recuperar 95% do solvente. O resto da miscela é então removida do óleo usando uma coluna de remoção de vapor. Durante esse processo, é crucial monitorar de perto a pressão e a temperatura do solvente, óleo e miscela para garantir a extração adequada.

Saiba mais...
Clique para continuar a leitura Instrumentação de pressão e temperatura confiável e precisa
Ative o JavaScript para usar este site.